Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1561.14 |
K1561.18 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D (mm) | D1=Durchmesser (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | D6 (mm) | D7 (mm) | D8 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | M | T1 (mm) | Spannkraft (N) | Auszugskraft F (kN) | Scherkraft (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 14 | 25 | 25 | 21 | 14 | 26 | 4.4 | 2.4 | 23 | 6.5 | M2x3 | 6-10 | 7 | 0.25 | 1.1 | ||
39.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 18 | 34 | 34 | 28 | 18 | 35 | 6.5 | 3.4 | 28 | 10 | M3x4 | 6-14 | 9 | 0.4 | 1.8 |
Loading...
Material Grundkörper | Edelstahl | Oberfläche Grundkörper | blank | Material Komponente | Polyamid |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Komponente | schwarz | H2(mm) | 5.5 | T(mm) | 6 |
T2(mm) | 2.5 | Temperaturbeständigkeit | ≤130 °C |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D(mm)
D1=Durchmesser(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D5(mm)
D6(mm)
D7(mm)
D8(mm)
H=Höhe(mm)
H1(mm)
M
T1(mm)
Spannkraft(N)
Auszugskraft F(kN)
Scherkraft(kN)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften