Drehspannverschlüsse Edelstahl, Drehkopf Edelstahl (K1561)

Drehspannverschlüsse Edelstahl, Drehkopf Edelstahl (K1561)
· Verschlusselement für das Verbinden von zwei getrennten Platten

· Klicksignal beim Schließen

· Ideal für beengte Platzverhältnisse

· Montagemöglichkeit für Plattenstärke 6 - 14 mm

· Befestigungsschrauben inklusive

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1561.114
K1561.118
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D
(mm)
D1=Durchmesser
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
D7
(mm)
D8
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
M T1
(mm)
Spannkraft
(N)
Auszugskraft F
(kN)
Scherkraft
(kN)

59.73 €

1 4 Arbeitstage 61425252114264.42.4236.5M2x36-1070.251.1

62.49 €

1 4 Arbeitstage 81834342818356.53.42810M3x46-1490.41.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Oberfläche Grundkörper blank Material Komponente Edelstahl
Oberfläche Komponente blank H2(mm) 5.5 T(mm) 6
T2(mm) 2.5 Temperaturbeständigkeit ≤200 °C

Technischer Support