Drehspannriegel Edelstahl, Drehkopf Edelstahl (K1559)

Drehspannriegel Edelstahl, Drehkopf Edelstahl (K1559)
· Hohe Spannkräfte bis 400 N

· Ideal für beengte Platzverhältnisse

· Klicksignal beim Schließen

· Befestigungsschrauben inklusive

· Montagemöglichkeit für Plattenstärke 6 - 20 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K1559.8161

Teilenummer
K1559.8161
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

71.68 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Oberfläche Grundkörper blank Material Komponente Edelstahl
Oberfläche Komponente blank Ausführung 2 Bolzen Stahl D=Durchmesser(mm) 8
D1(mm) 18 D2(mm) 34 D3(mm) 40
D4(mm) 28 D5(mm) 18 D6(mm) 35
D7(mm) 6.5 D8(mm) 3.4 H=Höhe(mm) 31.5
H1(mm) 16 H2(mm) 5.5 L=Länge(mm) 16.3
M M03X0.5 T=Gewindetiefe(mm) 6 T1(mm) 6-20
T2(mm) 2.5 Temperaturbeständigkeit ≤200 °C Spannkraft(N) 400
Auszugskraft F(kN) 1.6 Scherkraft(kN) 4.8

Sie befinden sich auf der Seite für Drehspannriegel Edelstahl, Drehkopf Edelstahl (K1559), die Teilenummer ist K1559.8161.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1559.8161.

Technischer Support