Drehspannriegel Edelstahl, Drehkopf Kunststoff (K1559)

Drehspannriegel Edelstahl, Drehkopf Kunststoff (K1559)
· Hohe Spannkräfte bis 400 N

· Ideal für beengte Platzverhältnisse

· Klicksignal beim Schließen

· Befestigungsschrauben inklusive

· Montagemöglichkeit für Plattenstärke 6 - 20 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K1559.816

Teilenummer
K1559.816
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

62.49 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Oberfläche Grundkörper blank Material Komponente Polyamid
Farbe Komponente schwarz Ausführung 2 Bolzen Stahl D=Durchmesser(mm) 8
D1(mm) 18 D2(mm) 34 D3(mm) 40
D4(mm) 28 D5(mm) 18 D6(mm) 35
D7(mm) 6.5 D8(mm) 3.4 H=Höhe(mm) 31.5
H1(mm) 16 H2(mm) 5.5 L=Länge(mm) 16.3
M M03X0.5 T=Gewindetiefe(mm) 6 T1(mm) 6-20
T2(mm) 2.5 Temperaturbeständigkeit ≤130 °C Spannkraft(N) 400
Auszugskraft F(kN) 1.6 Scherkraft(kN) 4.8

Sie befinden sich auf der Seite für Drehspannriegel Edelstahl, Drehkopf Kunststoff (K1559), die Teilenummer ist K1559.816.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1559.816.

Technischer Support