Vierteldrehverschlüsse, mit Rändelkopf (K1730)

Vierteldrehverschlüsse, mit Rändelkopf (K1730)
· Kleiner Verschluss für hohe Zugbelastung

· Öffnen oder Schließen mit einer Viertelumdrehung

· Vibrationssicher und toleranzausgleichend

· Verliersicher (nach Maschinenbaurichtlinie)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1730.311315
K1730.311390
K1730.311465
K1730.311540
K1730.311615
K1730.311690
K1730.311765
K1730.311840
K1730.311915
K1730.311990
K1730.312065
K1730.312140
K1730.312215
K1730.312290
K1730.312365
K1730.312440
K1730.312515
K1730.312590
K1730.312665
K1730.312740
K1730.312815
K1730.312890
K1730.312965
K1730.313040
K1730.313115
K1730.313190
K1730.313265
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)

5.65 €

1 4 Arbeitstage 0.75 - 1.5018.1513.15

5.65 €

1 4 Arbeitstage 1.50 - 2.2518.1513.9

5.65 €

1 4 Arbeitstage 2.25 - 3.0018.1514.65

5.65 €

1 4 Arbeitstage 3.00 - 3.7520.415.4

5.65 €

1 4 Arbeitstage 3.75 - 4.5020.416.15

5.65 €

1 4 Arbeitstage 4.50 - 5.2520.416.9

5.65 €

1 4 Arbeitstage 5.25 - 6.0022.6517.65

5.65 €

1 4 Arbeitstage 6.00 - 6.7522.6518.4

5.65 €

1 4 Arbeitstage 6.75 - 7.5022.6519.15

5.65 €

1 4 Arbeitstage 7.50 - 8.2524.919.9

5.65 €

1 4 Arbeitstage 8.25 - 9.0024.920.65

5.65 €

1 4 Arbeitstage 9.00 - 9.7524.921.4

5.65 €

1 4 Arbeitstage 9.75 - 10.5027.1522.15

5.65 €

1 4 Arbeitstage 10.50 - 11.2527.1522.9

5.65 €

1 4 Arbeitstage 11.25 - 12.0027.1523.65

5.65 €

1 4 Arbeitstage 12.00 - 12.7529.424.4

5.65 €

1 4 Arbeitstage 12.75 - 13.5029.425.15

5.65 €

1 4 Arbeitstage 13.50 - 14.2529.425.9

5.65 €

1 4 Arbeitstage 14.25 - 15.0031.6526.65

5.65 €

1 4 Arbeitstage 15.00 - 15.7531.6527.4

5.65 €

1 4 Arbeitstage 15.75 - 16.5031.6528.15

5.65 €

1 4 Arbeitstage 16.50 - 17.2533.928.9

5.65 €

1 4 Arbeitstage 17.25 - 18.0033.929.65

5.65 €

1 4 Arbeitstage 18.00 - 18.7533.930.4

5.65 €

1 4 Arbeitstage 18.75 - 19.5036.1531.15

5.65 €

1 4 Arbeitstage 19.50 - 20.2536.1531.9

5.65 €

1 4 Arbeitstage 20.25 - 2136.1532.65

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper verzinkt Ausführung 1 Rändelkopf

Technischer Support