Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A (mm) | L (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.75 - 1.50 | 14.95 | 10.15 | ||
2.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.50 - 2.25 | 14.95 | 10.9 | ||
2.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.25 - 3.00 | 14.95 | 11.65 | ||
2.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.00 - 3.75 | 17.2 | 12.4 | ||
2.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.75 - 4.50 | 17.2 | 13.15 | ||
2.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.50 - 5.25 | 17.2 | 13.9 | ||
2.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5.25 - 6.00 | 19.45 | 14.65 | ||
2.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6.00 - 6.75 | 19.45 | 15.4 | ||
2.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6.75 - 7.50 | 19.45 | 16.15 | ||
2.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7.50 - 8.25 | 21.7 | 16.9 | ||
2.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8.25 - 9.00 | 21.7 | 17.65 | ||
2.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.00 - 9.75 | 21.7 | 18.4 | ||
2.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.75 - 10.50 | 23.95 | 19.15 | ||
2.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10.50 - 11.25 | 23.95 | 19.9 | ||
2.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11.25 - 12.00 | 23.95 | 20.65 | ||
2.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12.00 - 12.75 | 26.2 | 21.4 | ||
2.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12.75 - 13.50 | 26.2 | 22.15 | ||
2.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13.50 - 14.25 | 26.2 | 22.9 | ||
2.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14.25 - 15.00 | 28.45 | 23.65 | ||
2.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15.00 - 15.75 | 28.45 | 24.4 | ||
2.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15.75 - 16.50 | 28.45 | 25.15 | ||
2.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16.50 - 17.25 | 30.7 | 25.9 | ||
2.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17.25 - 18.00 | 30.7 | 26.65 | ||
2.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18.00 - 18.75 | 30.7 | 27.4 | ||
2.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18.75 - 19.50 | 32.95 | 28.15 | ||
2.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19.50 - 20.25 | 32.95 | 28.9 | ||
2.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20.25 - 21 | 32.95 | 29.65 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | verzinkt | Ausführung 1 | Kreuzschlitzkopf |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A(mm)
L(mm)
L1(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften