Füße (K0303)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0303.05
K0303.06
K0303.08
K0303.10
K0303.12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)

7.13 €

1 4 Arbeitstage 165.510105.7

8.19 €

1 4 Arbeitstage 206.611127

10.18 €

1 4 Arbeitstage 25915169

13.78 €

1 4 Arbeitstage 3211182011

17.18 €

1 4 Arbeitstage 3613.5202513

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper brüniert

Technischer Support