Positionierzylinder Edelstahl, pneumatisch (K1738)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1738.10140
K1738.10141
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Form Form-Typ F=Haltekraft
(N)
Haltekraft
(N)

104.08 €

1 4 Arbeitstage Afedergespannt50150

104.08 €

1 4 Arbeitstage Bpneumatisch gespannt150300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Material Komponente Nitrilkautschuk Ausführung 1 pneumatisch
D=Durchmesser(mm) 19 D1(mm) 10 D2(mm) M14x1
D3(mm) 23 D4(mm) M5 H=Höhe(mm) 5.5
H1(mm) 21 H2(mm) 4.5 H3(mm) 26.5
H4(mm) 10 SW=Schlüsselweite(mm) 19 Betriebsdruck(MPa) 0.3 - 0.7

Technischer Support