Positionierzylinder Edelstahl Ball Lock (K1474)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1474.13013
K1474.13020
K1474.16020
K1474.16025
K1474.20020
K1474.20025
K1474.25020
K1474.25025
K1474.30020
K1474.30025
K1474.35020
K1474.35025
K1474.35040
K1474.35050
K1474.50020
K1474.50025
K1474.50040
K1474.50050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
Aufspannplatten- dicke ±0,13
(mm)
L=Schaftlänge
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
Haltekraft F
(kN)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)
Bestellnummer Reparatur-Set

131.66 €

1 4 Arbeitstage 1322M51327.662.53.31.2K1474.913013

132.93 €

1 4 Arbeitstage 1322M52034.662.53.31.2K1474.913020

132.93 €

1 4 Arbeitstage 1632M62036.5835.34.5K1474.916020

134.16 €

1 4 Arbeitstage 1632M62541.5835.34.5K1474.916025

123.35 €

1 4 Arbeitstage 2040M62039.510313.35.3K1474.920020

124.72 €

1 4 Arbeitstage 2040M62544.410313.35.3K1474.920025

131.66 €

1 4 Arbeitstage 2545M820441043011K1474.925020

131.66 €

1 4 Arbeitstage 2545M825491043011K1474.925025

150.70 €

1 4 Arbeitstage 3050M1020491354418K1474.930020

152.20 €

1 4 Arbeitstage 3050M1025541354418K1474.930025

190.59 €

1 4 Arbeitstage 3560M1220511366833K1474.935020

198.12 €

1 4 Arbeitstage 3560M1225561366833K1474.935025

212.73 €

1 4 Arbeitstage 3560M1240711366833K1474.935040

226.53 €

1 4 Arbeitstage 3560M1250811366833K1474.935050

281.52 €

1 4 Arbeitstage 5075M20206420108865K1474.950020

291.18 €

1 4 Arbeitstage 5075M20256920108865K1474.950025

322.92 €

1 4 Arbeitstage 5075M20408420108865K1474.950040

333.96 €

1 4 Arbeitstage 5075M20509420108865K1474.950050

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Ausführung 1 Ball Lock

Technischer Support