Positionierzylinder Ball Lock (K0935)

Positionierzylinder Ball Lock (K0935)
· Mechanisches Positionier- und Spannsystem

· Unterschiedliche Systemgrößen

· Hohe Haltekräfte

· Für verschiedene Aufspannplattenstärken

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0935.13013
K0935.13020
K0935.16020
K0935.16025
K0935.20020
K0935.20025
K0935.25020
K0935.25025
K0935.30020
K0935.30025
K0935.35020
K0935.35025
K0935.35040
K0935.35050
K0935.50020
K0935.50025
K0935.50040
K0935.50050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
Aufspannplatten- dicke ±0,05
(mm)
L=Schaftlänge
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
Haltekraft F
(kN)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)
Bestellnummer Reparatur-Set

101.52 €

1 4 Arbeitstage 1322M51327.662.53.31K0935.913013

106.80 €

1 4 Arbeitstage 1322M52034.662.53.31K0935.913020

101.52 €

1 4 Arbeitstage 1632M62036.5835.33K0935.916020

103.80 €

1 4 Arbeitstage 1632M62541.5835.33K0935.916025

101.52 €

1 4 Arbeitstage 2040M62039.510313.34K0935.920020

106.80 €

1 4 Arbeitstage 2040M62544.510313.34K0935.920025

108.47 €

1 4 Arbeitstage 2545M82044104309K0935.925020

111.09 €

1 4 Arbeitstage 2545M82549104309K0935.925025

121.62 €

1 4 Arbeitstage 3050M1020491354415K0935.930020

128.70 €

1 4 Arbeitstage 3050M1025541354415K0935.930025

122.44 €

1 4 Arbeitstage 3560M1220511366825K0935.935020

128.70 €

1 4 Arbeitstage 3560M1225561366825K0935.935025

140.88 €

1 4 Arbeitstage 3560M1240711366825K0935.935040

151.41 €

1 4 Arbeitstage 3560M1250811366825K0935.935050

185.99 €

1 4 Arbeitstage 5075M20206420108850K0935.950020

194.20 €

1 4 Arbeitstage 5075M20256920108850K0935.950025

213.96 €

1 4 Arbeitstage 5075M20408420108850K0935.950040

228.76 €

1 4 Arbeitstage 5075M20509420108850K0935.950050

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Material Komponente Wälzlagerstahl Ausführung 1 Ball Lock

Technischer Support