Positionieraufnahmen rund Edelstahl, pneumatisch (K1740)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K1740.0618

Teilenummer
K1740.0618
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

91.07 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Material Komponente Nitrilkautschuk Ausführung 1 pneumatisch
Ausführung 2 rund D=Durchmesser(mm) 6 D1(mm) M18x1
D2(mm) 21 D3(mm) M5 H=Höhe(mm) 5.5
H1(mm) 4 H2(mm) 15 H3(mm) 26.7
SW=Schlüsselweite(mm) 19 F=Haltekraft(N) 30 Haltekraft(N) 75
Betriebsdruck(MPa) 0.3 - 0.7

Sie befinden sich auf der Seite für Positionieraufnahmen rund Edelstahl, pneumatisch (K1740), die Teilenummer ist K1740.0618.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1740.0618.

Technischer Support