Spannplatten aufgesetzt für Drehspannriegel (K1062)

Spannplatten aufgesetzt für Drehspannriegel (K1062)
· Montagemöglichkeit Form A: Für Plattenstärke 6 bis 10 mm

· Metrisches Feingewinde

· Befestigungsschrauben inklusive

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1062.50
K1062.80
K1062.150
K1062.180
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Oberfläche Grundkörper A
(mm)
D=Durchmesser
(mm)
D2
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
M SW
(mm)

14.80 €

1 4 Arbeitstage Stahlvernickelt10.55251525168M14X1.522

15.73 €

1 4 Arbeitstage Stahlvernickelt1383221321810M20X1.530

24.94 €

1 4 Arbeitstage Edelstahlblank10.55251525168M14X1.522

27.70 €

1 4 Arbeitstage Edelstahlblank1383221321810M20X1.530

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 für Drehspannriegel Ausführung 2 aufgesetzt Form A
L(mm) 3.5

Technischer Support