Spannplatten versenkt für Drehspannriegel (K1062)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1062.1501
K1062.1801
K1062.501
K1062.801
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Oberfläche Grundkörper D=Durchmesser
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3 (für Schraube DIN 912) D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)

24.02 €

1 4 Arbeitstage Edelstahlblank51425M221142694.554

27.70 €

1 4 Arbeitstage Edelstahlblank82032M3262033115.565

14.80 €

1 4 Arbeitstage Stahlvernickelt51425M221142694.554

15.73 €

1 4 Arbeitstage Stahlvernickelt82032M3262033115.565

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 für Drehspannriegel Ausführung 2 versenkt Form B

Technischer Support