Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1453.12150 |
K1453.16150 |
K1453.16151 |
K1453.20150 |
K1453.20151 |
K1453.25150 |
K1453.25151 |
K1453.32150 |
K1453.32151 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material Grundkörper | Stahlschlüssel Grundkörper | D=Gewinde | D2 (mm) | D3 (mm) | H=Höhe (mm) | L=Gewindelänge (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4404 | M12x1.5 | 8 | 7-5 | 19 | 7 | 17 | ||
45.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4404 | M16x1.5 | 10 | 9-7 | 21 | 9 | 20 | ||
9.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | Kunststoff | - | M16x1.5 | 10 | 9-7 | 25 | 9 | 22 | ||
49.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4404 | M20x1.5 | 12.5 | 12-9 | 27 | 9 | 24 | ||
10.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | Kunststoff | - | M20x1.5 | 12.5 | 12-9 | 29 | 9 | 26 | ||
55.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4404 | M25x1.5 | 18.5 | 18-15 | 27 | 10 | 30 | ||
11.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | Kunststoff | - | M25x1.5 | 18.5 | 18-15 | 31 | 10 | 32 | ||
62.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4404 | M32x1.5 | 25.3 | 23-20 | 27 | 11 | 36 | ||
12.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | Kunststoff | - | M32x1.5 | 25.3 | 23-20 | 32 | 11 | 38 |
Loading...
Material Komponente | Silikon | Farbe Komponente | blau | Ausführung 1 | Hygienic Design |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material Grundkörper
Stahlschlüssel Grundkörper
D=Gewinde
D2(mm)
D3(mm)
H=Höhe(mm)
L=Gewindelänge(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften