Anschlagschrauben / K1200 / Form B

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1200.20316
K1200.20325
K1200.20416
K1200.20425
K1200.20435
K1200.20516
K1200.20525
K1200.20535
K1200.20625
K1200.20635
K1200.20640
K1200.20812
K1200.20816
K1200.20820
K1200.20825
K1200.20830
K1200.20835
K1200.20840
K1200.20845
K1200.20850
K1200.20855
K1200.20865
K1200.20870
K1200.20885
K1200.21035
K1200.21040
K1200.21050
K1200.21060
K1200.21240
K1200.21260
K1200.21270
K1200.21650
K1200.21660
K1200.21670
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde
(mm)
K
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
SR1 SW
(mm)

4.08 €

1 4 Arbeitstage M3216105.5

4.50 €

1 4 Arbeitstage M3225105.5

3.01 €

1 4 Arbeitstage M42.516107

3.01 €

1 4 Arbeitstage M42.525107

3.09 €

1 4 Arbeitstage M42.535107

3.01 €

1 4 Arbeitstage M53.516128

3.01 €

1 4 Arbeitstage M53.525128

3.09 €

1 4 Arbeitstage M53.535128

3.01 €

1 4 Arbeitstage M63.8251510

3.09 €

1 4 Arbeitstage M63.8351510

3.09 €

1 4 Arbeitstage M63.8401510

3.09 €

1 4 Arbeitstage M85122013

3.09 €

1 4 Arbeitstage M85162013

3.09 €

1 4 Arbeitstage M85202013

3.16 €

1 4 Arbeitstage M85252013

3.39 €

1 4 Arbeitstage M85302013

3.39 €

1 12 Arbeitstage M85352013

3.61 €

1 4 Arbeitstage M85402013

3.61 €

1 4 Arbeitstage M85452013

3.77 €

1 4 Arbeitstage M85502013

3.77 €

1 4 Arbeitstage M85552013

3.91 €

1 4 Arbeitstage M85652013

3.91 €

1 4 Arbeitstage M85702013

4.08 €

1 4 Arbeitstage M85852013

3.83 €

1 4 Arbeitstage M106353017

4.28 €

1 4 Arbeitstage M106403017

4.50 €

1 4 Arbeitstage M106503017

4.82 €

1 4 Arbeitstage M106603017

5.72 €

1 4 Arbeitstage M127403019

6.18 €

1 4 Arbeitstage M127603019

6.56 €

1 4 Arbeitstage M127703019

8.12 €

1 4 Arbeitstage M169.5503524

8.73 €

1 4 Arbeitstage M169.5603524

9.84 €

1 4 Arbeitstage M169.5703524

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Stahl Form B

Technischer Support