Auflagebolzen / K0293 / Form A / Planfläche

Auflagebolzen / K0293 / Form A / Planfläche
· Dienen als Auflage für Werkstücke und Vorrichtungen

· Passmaß zur genauen Positionierung

· Eignen sich als Füße für Vorrichtungen

· Gehärtet und geschliffen

· Auflageflächen ohne Zentrierung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0293.106
K0293.110
K0293.116
K0293.125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schlüsselweite/Durchmesser
(mm)
D2=Bolzendurchmesser
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
T
(mm)

4.61 €

1 4 Arbeitstage 64561.20.02

5.21 €

1 4 Arbeitstage 106691.60.02

6.72 €

1 4 Arbeitstage 16881220.04

10.03 €

1 4 Arbeitstage 251210182.50.04

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Werkzeugstahl Oberfläche Grundkörper gehärtet und geschliffen Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Stahl
Form A

Technischer Support