Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1105.2060420 |
K1105.2060430 |
K1105.2080430 |
K1105.2080440 |
K1105.2080630 |
K1105.2080640 |
K1105.2100630 |
K1105.2100650 |
K1105.2100830 |
K1105.2100850 |
K1105.2120640 |
K1105.2120660 |
K1105.2120840 |
K1105.2120860 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schlüsselweite/Durchmesser (mm) | D=Gewinde (mm) | E (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | P (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | M6 | 11 | 20 | 8.5 | 6 | 10 | ||
10.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | M6 | 11 | 30 | 13.5 | 9 | 10 | ||
11.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | M8 | 14.4 | 30 | 13 | 10 | 13 | ||
11.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | M8 | 14.4 | 40 | 18 | 14 | 13 | ||
11.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | M8 | 14.4 | 30 | 13 | 10 | 13 | ||
11.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | M8 | 14.4 | 40 | 18 | 14 | 13 | ||
11.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | M10 | 19 | 30 | 12 | 10 | 17 | ||
12.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | M10 | 19 | 50 | 25 | 15 | 17 | ||
12.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | M10 | 19 | 30 | 12 | 10 | 17 | ||
12.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | M10 | 19 | 50 | 25 | 15 | 17 | ||
12.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | M12 | 21.2 | 40 | 18 | 12 | 19 | ||
13.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | M12 | 21.2 | 60 | 28 | 18 | 19 | ||
13.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | M12 | 21.2 | 40 | 18 | 12 | 19 | ||
13.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | M12 | 21.2 | 60 | 28 | 18 | 19 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Oberfläche Grundkörper | vergütet und brüniert | Material (Aufnahme-/Auflagefläche) | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Form | D |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schlüsselweite/Durchmesser(mm)
D=Gewinde(mm)
E(mm)
H=Höhe(mm)
H1(mm)
P(mm)
SW(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften