• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Auflagebolzen / K1105 / Außengewinde / Stiftform / rund / kleiner Flachkopf / Außengewinde

Auflagebolzen / K1105 / Außengewinde / Stiftform / rund / kleiner Flachkopf / Außengewinde
· Sowohl als stabile und präzise Auflage als auch als Anschlag verwendbar

· Durch Stiftform des Auflagebolzens auch bei Bauteilen mit beengten Auflagepunkten einsetzbar

· Auflagefläche induktivgehärtet und geschliffen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1105.1060420
K1105.1060430
K1105.1080430
K1105.1080440
K1105.1080630
K1105.1080640
K1105.1100630
K1105.1100650
K1105.1100830
K1105.1100850
K1105.1120640
K1105.1120660
K1105.1120840
K1105.1120860
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schlüsselweite/Durchmesser
(mm)
B
(mm)
D=Gewinde
(mm)
E
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
SW
(mm)

10.66 €

1 4 Arbeitstage 48M611201010

10.89 €

1 4 Arbeitstage 48M611301510

11.64 €

1 4 Arbeitstage 410M814.4301513

11.88 €

1 4 Arbeitstage 410M814.4402013

11.95 €

1 4 Arbeitstage 610M814.4301513

12.17 €

1 4 Arbeitstage 610M814.4402013

12.62 €

1 4 Arbeitstage 614M1019301517

13.00 €

1 4 Arbeitstage 614M1019502517

12.86 €

1 4 Arbeitstage 814M1019301517

13.23 €

1 4 Arbeitstage 814M1019502517

13.29 €

1 4 Arbeitstage 614M1221.2402019

13.90 €

1 4 Arbeitstage 614M1221.2603019

13.60 €

1 4 Arbeitstage 814M1221.2402019

14.20 €

1 4 Arbeitstage 814M1221.2603019

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper vergütet und brüniert Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Stahl
Form A

Technischer Support