• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Verstellbare Auflagebolzen mit Gegenmutter / K0306

Verstellbare Auflagebolzen mit Gegenmutter / K0306
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Werkzeugbau

· Zum Stützen von Werkstücken und Vorrichtungen

· Randschichtgehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0306.05
K0306.06
K0306.08
K0306.10
K0306.12
K0306.14
K0306.16
K0306.20
K0306.101
K0306.121
K0306.161
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schlüsselweite/Durchmesser
(mm)
D=Gewinde
(mm)
E
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3 max.
(mm)
H3 min.
(mm)
H4
(mm)
R
(mm)
SW
(mm)
F
(N)

7.08 €

1 4 Arbeitstage 5M511.550324042.520.557101000

7.75 €

1 4 Arbeitstage 6M611.5503240412158101430

8.14 €

1 4 Arbeitstage 8M8155032403822511132620

10.38 €

1 4 Arbeitstage 10M1019.65232403725514174180

12.67 €

1 4 Arbeitstage 12M1221.97040565236616196100

16.80 €

1 4 Arbeitstage 14M1425.410063807944820228320

17.95 €

1 4 Arbeitstage 16M1627.7100638076458252411520

26.34 €

1 4 Arbeitstage 20M2034.61107088905010283018000

11.27 €

1 4 Arbeitstage 10M1019.67032565542614174180

15.26 €

1 4 Arbeitstage 12M1221.99550807751616196100

19.01 €

1 4 Arbeitstage 16M1627.71206310096658252411520

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper gehärtet und brüniert Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Stahl

Technischer Support