• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Auflagebolzen / K0305 / rund / gewölbter Kopf

Auflagebolzen / K0305 / rund / gewölbter Kopf
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Werkzeugbau

· Zum Stützen von Werkstücken und Vorrichtungen

· Einsatzgehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0305.05X8
K0305.05X10
K0305.05X12
K0305.05X16
K0305.06X10
K0305.06X12
K0305.06X16
K0305.06X20
K0305.08X12
K0305.08X16
K0305.08X20
K0305.08X25
K0305.10X16
K0305.10X20
K0305.10X25
K0305.10X32
K0305.12X20
K0305.12X25
K0305.12X32
K0305.12X40
K0305.14X20
K0305.14X25
K0305.14X32
K0305.14X40
K0305.16X25
K0305.16X32
K0305.16X40
K0305.16X50
K0305.20X25
K0305.20X32
K0305.20X40
K0305.20X50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schlüsselweite/Durchmesser
(mm)
B
(mm)
D2=Bolzendurchmesser
(mm)
H=Höhe
(mm)
R
(mm)

2.99 €

1 4 Arbeitstage 55487

4.28 €

1 4 Arbeitstage 554107

4.69 €

1 4 Arbeitstage 554127

4.90 €

1 4 Arbeitstage 554167

3.42 €

1 4 Arbeitstage 665108

3.69 €

1 4 Arbeitstage 665128

3.80 €

1 4 Arbeitstage 665168

5.50 €

1 4 Arbeitstage 665208

4.16 €

1 4 Arbeitstage 8861211

4.30 €

1 4 Arbeitstage 8861611

4.34 €

1 4 Arbeitstage 8862011

4.59 €

1 4 Arbeitstage 8862511

4.44 €

1 4 Arbeitstage 101081614

4.59 €

1 4 Arbeitstage 101082014

4.83 €

1 4 Arbeitstage 101082514

4.97 €

1 4 Arbeitstage 101083214

5.13 €

1 4 Arbeitstage 1212102016

5.24 €

1 4 Arbeitstage 1212102516

5.72 €

1 4 Arbeitstage 1212103216

5.87 €

1 4 Arbeitstage 1212104016

6.18 €

1 4 Arbeitstage 1414122020

6.23 €

1 4 Arbeitstage 1414122520

6.54 €

1 4 Arbeitstage 1414123220

7.02 €

1 4 Arbeitstage 1414124020

7.04 €

1 4 Arbeitstage 1616142525

7.37 €

1 4 Arbeitstage 1616143225

7.60 €

1 4 Arbeitstage 1616144025

7.69 €

1 4 Arbeitstage 1616145025

8.43 €

1 4 Arbeitstage 2020162528

8.98 €

1 4 Arbeitstage 2020163228

9.23 €

1 4 Arbeitstage 2020164028

9.89 €

1 4 Arbeitstage 2020165028

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Einsatzstahl Oberfläche Grundkörper gehärtet, brüniert und geschliffen Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Stahl

Technischer Support