Auflagebolzen / K0292 / Planfläche

Auflagebolzen / K0292 / Planfläche
· Passmaß zur genauen Positionierung

· Eignen sich als Füße für Vorrichtungen

· Gehärtet und geschliffen

· Auflageflächen ohne Zentrierung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0292.04
K0292.06
K0292.08
K0292.041
K0292.042
K0292.061
K0292.081
K0292.10
K0292.12
K0292.16
K0292.20
K0292.101
K0292.122
K0292.123
K0292.164
K0292.165
K0292.166
K0292.201
K0292.202
K0292.203
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schlüsselweite/Durchmesser
(mm)
D2=Bolzendurchmesser
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)

3.23 €

1 4 Arbeitstage 64560.71.2

3.57 €

1 4 Arbeitstage 10688.50.91.5

4.34 €

1 4 Arbeitstage 16851022

4.30 €

1 4 Arbeitstage 642.56.50.71.2

4.40 €

1 4 Arbeitstage 644.58.50.71.2

4.80 €

1 4 Arbeitstage 1064.58.50.91.5

5.93 €

1 4 Arbeitstage 168131022

8.18 €

1 4 Arbeitstage 201061222

8.66 €

1 4 Arbeitstage 251281422

14.92 €

1 4 Arbeitstage 301625202.52.5

30.69 €

1 4 Arbeitstage 302080202.52.5

8.34 €

1 4 Arbeitstage 2010121222

11.09 €

1 4 Arbeitstage 2512201422

12.64 €

1 4 Arbeitstage 2512301422

16.80 €

1 4 Arbeitstage 301640202.52.5

18.30 €

1 4 Arbeitstage 301650202.52.5

20.40 €

1 4 Arbeitstage 301665202.52.5

26.65 €

1 4 Arbeitstage 3020100202.52.5

23.05 €

1 4 Arbeitstage 402013203.23.2

32.10 €

1 4 Arbeitstage 402032203.23.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Werkzeugstahl Oberfläche Grundkörper gehärtet und geschliffen Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Stahl

Technischer Support