• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Positionsfüße / K0355 / freigefräst / ungeschliffen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0355.05
K0355.07
K0355.08
K0355.09
K0355.081
K0355.12
K0355.14
K0355.16
K0355.121
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schlüsselweite/Durchmesser
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
D2=Bolzendurchmesser
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)

7.60 €

1 4 Arbeitstage 8.526.6582

8.37 €

1 4 Arbeitstage 10.538.6782

8.87 €

1 4 Arbeitstage 12.539.88102

10.18 €

1 4 Arbeitstage 16.5413.29123

9.50 €

1 4 Arbeitstage 14.53.511.28103

10.41 €

1 4 Arbeitstage 18.54.514.712123

13.67 €

1 4 Arbeitstage 22.55.61814143

14.50 €

1 4 Arbeitstage 25.5619.816163

11.68 €

1 4 Arbeitstage 20.5516.612143

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Werkzeugstahl Farbe Grundkörper brüniert Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Stahl
L1(mm) 8

Technischer Support