Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0353.05 |
K0353.07 |
K0353.08 |
K0353.09 |
K0353.081 |
K0353.12 |
K0353.14 |
K0353.16 |
K0353.121 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schlüsselweite/Durchmesser (mm) | D2=Bolzendurchmesser (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8.5 | 5 | 8 | 2 | ||
6.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10.5 | 7 | 8 | 2 | ||
6.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12.5 | 8 | 10 | 2 | ||
7.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16.5 | 9 | 12 | 3 | ||
7.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14.5 | 8 | 10 | 3 | ||
8.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18.5 | 12 | 12 | 3 | ||
10.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22.5 | 14 | 14 | 3 | ||
13.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25.5 | 16 | 16 | 3 | ||
9.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20.5 | 12 | 14 | 3 |
Loading...
Material Grundkörper | Werkzeugstahl | Farbe Grundkörper | brüniert | Material (Aufnahme-/Auflagefläche) | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
L1(mm) | 8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schlüsselweite/Durchmesser(mm)
D2=Bolzendurchmesser(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften