• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Positionsfüße / K0299 / Form D / Riffelfläche vergütet

Positionsfüße / K0299 / Form D / Riffelfläche vergütet
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Werkzeugbau

· Ideal zum Stützen von Werkstücken

· Hohe Stabilität

· Auflagefläche einsatzgehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0299.406010
K0299.406020
K0299.408015
K0299.408030
K0299.410020
K0299.410040
K0299.412025
K0299.412050
K0299.416030
K0299.416060
K0299.420040
K0299.420080
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Gewindelänge
(mm)
D
(mm)
G=Gewinde H=Höhe
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)

12.70 €

1 4 Arbeitstage 1110M61010

13.40 €

1 4 Arbeitstage 1110M62010

13.29 €

1 4 Arbeitstage 1313M81513

13.65 €

1 4 Arbeitstage 1313M83013

15.88 €

1 4 Arbeitstage 1617M102017

16.36 €

1 4 Arbeitstage 1617M104017

17.53 €

1 4 Arbeitstage 2019M122519

18.14 €

1 4 Arbeitstage 2019M125019

30.35 €

1 4 Arbeitstage 2427M163027

36.34 €

1 4 Arbeitstage 2427M166027

37.11 €

1 4 Arbeitstage 2932M204032

46.90 €

1 4 Arbeitstage 2932M208032

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper vergütet und brüniert Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Stahl
Oberfläche Komponente einsatzgehärtet Form D

Technischer Support