• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Positionsfüße / K0299 / Form C / Kugelfläche gehärtet

Positionsfüße / K0299 / Form C / Kugelfläche gehärtet
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Werkzeugbau

· Ideal zum Stützen von Werkstücken

· Hohe Stabilität

· Auflagefläche einsatzgehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0299.306010
K0299.306020
K0299.308010
K0299.308015
K0299.308030
K0299.310010
K0299.310020
K0299.310040
K0299.312010
K0299.312025
K0299.312050
K0299.316015
K0299.316030
K0299.316060
K0299.320040
K0299.320080
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Gewindelänge
(mm)
D
(mm)
G=Gewinde H=Höhe
(mm)
R
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)

6.54 €

1 4 Arbeitstage 1110M6101510

7.38 €

1 4 Arbeitstage 1110M6201510

8.18 €

1 4 Arbeitstage 1313M8102013

11.62 €

1 4 Arbeitstage 1313M8152013

9.74 €

1 4 Arbeitstage 1313M8302013

9.87 €

1 4 Arbeitstage 1617M10103017

12.37 €

1 4 Arbeitstage 1617M10203017

12.80 €

1 4 Arbeitstage 1617M10403017

10.41 €

1 4 Arbeitstage 2019M12104019

15.99 €

1 4 Arbeitstage 2019M12253519

17.15 €

1 4 Arbeitstage 2019M12503519

34.73 €

1 4 Arbeitstage 2427M16155027

27.68 €

1 4 Arbeitstage 2427M16305027

37.27 €

1 4 Arbeitstage 2427M16605027

63.50 €

1 4 Arbeitstage 2932M20406032

49.24 €

1 4 Arbeitstage 2932M20806032

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper vergütet und brüniert Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Stahl
Oberfläche Komponente einsatzgehärtet Form C

Technischer Support