• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Positionsfüße / K0299 / Form A / Planfläche gehärtet

Positionsfüße / K0299 / Form A / Planfläche gehärtet
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Werkzeugbau

· Ideal zum Stützen von Werkstücken

· Hohe Stabilität

· Auflagefläche einsatzgehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0299.106010
K0299.106020
K0299.108010
K0299.108015
K0299.108030
K0299.110010
K0299.110020
K0299.110040
K0299.112010
K0299.112025
K0299.112050
K0299.116015
K0299.116030
K0299.116060
K0299.120040
K0299.120080
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Gewindelänge
(mm)
D
(mm)
G=Gewinde H=Höhe
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)

3.99 €

1 4 Arbeitstage 1110M61010

3.45 €

1 4 Arbeitstage 1110M62010

4.93 €

1 4 Arbeitstage 1313M81013

4.51 €

1 4 Arbeitstage 1313M81513

5.65 €

1 4 Arbeitstage 1313M83013

5.26 €

1 4 Arbeitstage 1617M101017

4.06 €

1 4 Arbeitstage 1617M102017

3.84 €

1 4 Arbeitstage 1617M104017

6.72 €

1 4 Arbeitstage 2019M121019

7.26 €

1 4 Arbeitstage 2019M122519

5.83 €

1 4 Arbeitstage 2019M125019

7.38 €

1 4 Arbeitstage 2427M161527

17.25 €

1 4 Arbeitstage 2427M163027

16.46 €

1 4 Arbeitstage 2427M166027

22.46 €

1 4 Arbeitstage 2932M204032

28.49 €

1 4 Arbeitstage 2932M208032

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper vergütet und brüniert Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Stahl
Oberfläche Komponente einsatzgehärtet Form A

Technischer Support