Positionsfüße mit Außengewinde / K0298 / Form C / Außengewinde und Riffelfläche

Positionsfüße mit Außengewinde / K0298 / Form C / Außengewinde und Riffelfläche
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Gerätebau

· Hohe Stabilität

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0298.308
K0298.3081
K0298.310
K0298.3101
K0298.3102
K0298.3103
K0298.315
K0298.3151
K0298.3152
K0298.3201
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Gewindelänge
(mm)
D1
(mm)
E
(mm)
G=Gewinde H=Höhe
(mm)
L2
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)

11.37 €

1 4 Arbeitstage 81314.4M6816138.5

12.70 €

1 4 Arbeitstage 101719.4M88181718

14.63 €

1 4 Arbeitstage 142225.2M1210242260

13.74 €

1 4 Arbeitstage 101719.4M810201718

12.04 €

1 4 Arbeitstage 101314.4M61020138.5

14.42 €

1 4 Arbeitstage 121921.1M1010221932

14.63 €

1 4 Arbeitstage 142225.2M1215292260

34.90 €

1 4 Arbeitstage 193033M16153430140

14.42 €

1 4 Arbeitstage 121921.1M1015271932

35.96 €

1 4 Arbeitstage 193033M16203930140

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper brüniert und einsatzgehärtet Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Stahl
Form C

Technischer Support