Positionsfüße mit Außengewinde / K0298 / Form A / Außengewinde und Planfläche

Positionsfüße mit Außengewinde / K0298 / Form A / Außengewinde und Planfläche
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Gerätebau

· Hohe Stabilität

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0298.108
K0298.1081
K0298.110
K0298.1101
K0298.1103
K0298.1104
K0298.115
K0298.1151
K0298.1152
K0298.1201
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Gewindelänge
(mm)
D1
(mm)
E
(mm)
G=Gewinde H=Höhe
(mm)
L2
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)

11.90 €

1 4 Arbeitstage 81314.4M6816138.5

13.31 €

1 4 Arbeitstage 101719.4M88181718

16.09 €

1 4 Arbeitstage 142225.2M1210242260

14.41 €

1 4 Arbeitstage 101719.4M810201718

14.84 €

1 4 Arbeitstage 121921.1M1010221932

12.60 €

1 4 Arbeitstage 101314.4M61020138.5

16.09 €

1 4 Arbeitstage 142225.2M1215292260

37.51 €

1 4 Arbeitstage 193033M16153430140

14.84 €

1 4 Arbeitstage 121921.1M1015271932

38.36 €

1 4 Arbeitstage 193033M16203930140

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper brüniert und einsatzgehärtet Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Stahl
Form A

Technischer Support