• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Positionsfüße mit Außengewinde / K0298 / Form B / Außengewinde und Kugelfläche

Positionsfüße mit Außengewinde / K0298 / Form B / Außengewinde und Kugelfläche
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Gerätebau

· Hohe Stabilität

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0298.208
K0298.2081
K0298.210
K0298.2101
K0298.2103
K0298.2104
K0298.215
K0298.2151
K0298.2152
K0298.2201
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Gewindelänge
(mm)
E
(mm)
G=Gewinde H=Höhe
(mm)
L2
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)

9.91 €

1 4 Arbeitstage 814.4M6816138.5

11.09 €

1 4 Arbeitstage 1019.4M88181718

13.78 €

1 4 Arbeitstage 1425.2M1210242260

11.99 €

1 4 Arbeitstage 1019.4M810201718

12.81 €

1 4 Arbeitstage 1221.1M1010221932

10.51 €

1 4 Arbeitstage 1014.4M61020138.5

14.08 €

1 4 Arbeitstage 1425.2M1215292260

27.98 €

1 4 Arbeitstage 1933M16153430140

12.81 €

1 4 Arbeitstage 1221.1M1015271932

28.69 €

1 4 Arbeitstage 1933M16203930140

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper brüniert und einsatzgehärtet Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Stahl
Form B

Technischer Support