Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 35 kg (K1571)

Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 35 kg (K1571)
· Integrierte Einzugsdämpfung

· Innen- und Außenprofil trennbar

· Hohe Belastbarkeit

· Leichter Lauf

· Hohe Seitenstabilität durch exakte Führung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1571.0300
K1571.0350
K1571.0400
K1571.0450
K1571.0500
K1571.0550
K1571.0600
K1571.0650
K1571.0700
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub S
(mm)
L=Länge
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A6
(mm)

30.35 €

1 4 Arbeitstage 300300---171

33.36 €

1 4 Arbeitstage 35035064--220

36.41 €

1 4 Arbeitstage 40040064--254

39.46 €

1 4 Arbeitstage 45045096--294

42.46 €

1 4 Arbeitstage 5005009664-344

46.26 €

1 4 Arbeitstage 55055096128-394

50.06 €

1 4 Arbeitstage 60060096160-444

53.85 €

1 4 Arbeitstage 6506509612896494

58.40 €

1 4 Arbeitstage 70070096128128544

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

H=Höhe(mm) 46 B=Breite(mm) 12.7 Material Grundkörper Stahl
Oberfläche Grundkörper blau verzinkt Montage Montage seitlich Tragkraft pro Paar(kg) 35
A(mm) 35 A1(mm) 128 A5(mm) 35

Technischer Support