Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 272 kg, Form A, links (K1719)

Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 272 kg, Form A, links (K1719)
· Rastung in geöffneter und geschlossener Position

· Für Schwerlastanwendungen

· Manuelle Entriegelung

· Leichter Lauf

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1719.03050
K1719.03560
K1719.04060
K1719.04570
K1719.05080
K1719.05590
K1719.06100
K1719.06600
K1719.07110
K1719.07620
K1719.08130
K1719.08640
K1719.09140
K1719.10160
K1719.10670
K1719.12190
K1719.13720
K1719.15240
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub S
(mm)
L=Länge
(mm)
Tragkraft pro Paar
(kg)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
A6
(mm)
A7
(mm)
A8
(mm)
A9
(mm)
A10
(mm)
A11
(mm)
A12
(mm)
A13
(mm)
A14
(mm)
A15
(mm)
A16
(mm)

117.32 €

1 4 Arbeitstage 304.8304.8272---203.2260.4279.4-------153.9179.3198.4

121.76 €

1 4 Arbeitstage 355.6355.6272---254311.2330.2-------204.7230.1249.2

129.19 €

1 4 Arbeitstage 406.4406.4272---304.8362381-------255.5280.9300

137.09 €

1 4 Arbeitstage 457.2457.2272---355.6412.8431.8127------306.3331.7350.8

142.99 €

1 4 Arbeitstage 508508272---406.4463.6482.6127-----296.6357.1382.5401.6

152.01 €

1 4 Arbeitstage 558.8558.8272---457.2514.4533.4127190.5----347.7407.9433.3452.4

163.47 €

1 4 Arbeitstage 609.6609.6267---508565.2584.2127190.5----398.5458.7484.1503.2

172.03 €

1 4 Arbeitstage 660.4660.4264---558.8616635127190.5----449.3509.5534.9554

180.33 €

1 4 Arbeitstage 711.2711.2261---609.6666.8685.8127190.5----500.1560.3585.7604.8

191.44 €

1 4 Arbeitstage 762762258235-501.7660.4717.6736.6127190.5----550.9611.1636.5655.6

203.32 €

1 4 Arbeitstage 812.8812.8256235-552.5711.2768.4787.4127190.5----601.7661.9687.3706.4

240.43 €

1 4 Arbeitstage 863.6863.6256235-603.2762819.1838.2127190.5-520.7--652.5712.7738.1757.1

247.23 €

1 4 Arbeitstage 914.4914.4248235-654.1812.8869.9889127190.5368.3520.7--703.3763.5788.9807.9

288.45 €

1 4 Arbeitstage 10161016237235-755.7914.4971.5990.6127190.5368.3---804.9865.1890.5909.5

312.19 €

1 4 Arbeitstage 1066.81066.8228235-806.5965.21022.41041.4127190.5368.3---855.7915.9941.3960.4

386.31 €

1 4 Arbeitstage 1219.21219.2204235-958.91117.61174.81193.8127190.5368.3520.7825.5-1008.11068.31093.71112.8

433.53 €

1 4 Arbeitstage 1371.61371.6196235-958.912701327.21346.2127190.5368.3520.7825.5-1160.51220.81246.21265.2

510.96 €

1 4 Arbeitstage 15241524182235596.6958.91422.41479.51498.6127190.5368.3520.7825.51130.31312.91373.11398.51417.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

H=Höhe(mm) 76.2 B=Breite(mm) 19.1 Material Grundkörper Stahl
Oberfläche Grundkörper verzinkt Montage Montage seitlich Form A
Form-Typ links A(mm) 12.7

Technischer Support