Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 136 kg (K1581)

Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 136 kg (K1581)
· Hohe Belastbarkeit

· Leichter Lauf

· Hohe Seitenstabilität durch exakte Führung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1581.0310
K1581.0360
K1581.0460
K1581.0510
K1581.0610
K1581.0660
K1581.0710
K1581.0810
K1581.0860
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub S
(mm)
L=Länge
(mm)
A2
(mm)
A4
(mm)

86.74 €

1 4 Arbeitstage 310310127217.5

95.65 €

1 4 Arbeitstage 360360178268.5

107.90 €

1 4 Arbeitstage 460460279.5370

110.66 €

1 4 Arbeitstage 510510330421

130.44 €

1 4 Arbeitstage 610610432522.5

135.64 €

1 4 Arbeitstage 660660482.5573.5

139.51 €

1 4 Arbeitstage 710710533.5624

149.88 €

1 4 Arbeitstage 810810635725

163.05 €

1 4 Arbeitstage 860860686776

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

H=Höhe(mm) 76 B=Breite(mm) 19 Material Grundkörper Stahl
Oberfläche Grundkörper verzinkt Montage Montage seitlich Tragkraft pro Paar(kg) 136
A(mm) 15 A1(mm) 76 A3(mm) 34

Technischer Support