• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gummipuffer / K0571 / Stahl, Edelstahl / Typ D / zylindrisch / Außengewinde

Gummipuffer / K0571 / Stahl, Edelstahl / Typ D / zylindrisch / Außengewinde
· Elastisches Dämpfungselement

· Verminderung von Vibrationen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Aggregatebau, Transporttechnik, Agrartechnik

· Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C

· Ausführung: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0571.00800855
K0571.008008551
K0571.01001055
K0571.010010551
K0571.01001555
K0571.01500655
K0571.01500855
K0571.01501055
K0571.01501555
K0571.015015551
K0571.02000555
K0571.02000855
K0571.02001055
K0571.02001555
K0571.020015551
K0571.02002055
K0571.02002555
K0571.02500855
K0571.02501055
K0571.02501555
K0571.02502055
K0571.025020551
K0571.02502555
K0571.02503055
K0571.03001555
K0571.03002055
K0571.03002555
K0571.03003055
K0571.030030551
K0571.03004055
K0571.04001555
K0571.04002055
K0571.04003055
K0571.040030551
K0571.04004055
K0571.05002055
K0571.05003055
K0571.05004055
K0571.05005055
K0571.06004055
K0571.07002555
K0571.07004555
K0571.07502555
K0571.07504055
K0571.07505055
K0571.07505555
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Belastbarkeit max.
(N)
[H] Höhe
(mm)
Gewinde (M) Federkonstante
(N/mm)
Material Grundkörper Farbe Komponente D=Außendurchmesser
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)

0.72 €

1 4 Arbeitstage 408M340Stahl-86

1.64 €

1 4 Arbeitstage 408M340Edelstahl-88

0.72 €

1 4 Arbeitstage 3510M435Stahl-1010

1.70 €

1 4 Arbeitstage 3510M435Edelstahl-1010

0.72 €

1 4 Arbeitstage 4015M426Stahl-1010

0.72 €

1 4 Arbeitstage 886M4175Stahl-1510

0.72 €

1 4 Arbeitstage 1878M4187Stahl-1510

0.79 €

1 4 Arbeitstage 10010M4100Stahl-1510

0.84 €

1 4 Arbeitstage 10015M450Stahl-1510

1.83 €

1 4 Arbeitstage 10015M450Edelstahl-1510

0.84 €

1 4 Arbeitstage 955M6135Stahl-2018

0.85 €

1 4 Arbeitstage 2508M6250Stahl-2018

0.90 €

1 4 Arbeitstage 24010M6240Stahl-2018

1.01 €

1 4 Arbeitstage 22015M6110Stahl-2018

2.16 €

1 4 Arbeitstage 22015M6110Edelstahl-2018

1.04 €

1 4 Arbeitstage 22520M675Stahl-2018

1.10 €

1 4 Arbeitstage 227.525M665Stahlschwarz2018

0.97 €

1 4 Arbeitstage 8508M6850Stahlschwarz2518

0.97 €

1 4 Arbeitstage 40010M6400Stahlschwarz2518

1.04 €

1 4 Arbeitstage 42015M6210Stahlschwarz2518

1.10 €

1 4 Arbeitstage 42020M6140Stahlschwarz2518

2.45 €

1 4 Arbeitstage 42020M6140Edelstahl-2518

1.15 €

1 4 Arbeitstage 35025M6100Stahlschwarz2518

1.21 €

1 4 Arbeitstage 31630M679Stahlschwarz2518

1.13 €

1 4 Arbeitstage 54015M8270Stahlschwarz3023

1.27 €

1 4 Arbeitstage 71420M8238Stahlschwarz3023

1.32 €

1 4 Arbeitstage 535.525M8153Stahlschwarz3023

1.36 €

1 4 Arbeitstage 50830M8127Stahlschwarz3023

2.90 €

1 4 Arbeitstage 50830M8127Edelstahl-3023

1.67 €

1 4 Arbeitstage 52840M888Stahlschwarz3023

2.04 €

1 4 Arbeitstage 142015M8710Stahlschwarz4023

2.07 €

1 4 Arbeitstage 109520M8365Stahlschwarz4023

2.20 €

1 4 Arbeitstage 82030M8205Stahlschwarz4023

4.88 €

1 4 Arbeitstage 82030M8205Edelstahl-4023

2.37 €

1 4 Arbeitstage 85840M8143Stahlschwarz4023

2.23 €

1 4 Arbeitstage 193820M10646Stahlschwarz5028

2.37 €

1 4 Arbeitstage 141630M10354Stahlschwarz5028

2.58 €

1 4 Arbeitstage 138040M10230Stahlschwarz5028

2.94 €

1 4 Arbeitstage 128050M10160Stahlschwarz5028

4.47 €

1 4 Arbeitstage 190240M10317Stahlschwarz6028

4.14 €

1 4 Arbeitstage 343025M10980Stahlschwarz7028

5.38 €

1 4 Arbeitstage 306645M10438Stahlschwarz7028

5.20 €

1 4 Arbeitstage 461325M121318Stahlschwarz7537

6.05 €

1 4 Arbeitstage 385840M12643Stahlschwarz7537

6.19 €

1 4 Arbeitstage 377650M12472Stahlschwarz7537

6.27 €

1 4 Arbeitstage 310055M12310Stahlschwarz7537

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Härte(Shore A) 55 Material Komponente Elastomer Naturkautschuk

Technischer Support