Kugelrollen mit Gewindebolzen (K1322)

Kugelrollen mit Gewindebolzen (K1322)
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Logistik, Transporttechnik, Messtechnik

· Hohe Stabilität

· Hohe Tragfähigkeit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1322.190820
K1322.190835
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
H=Höhe
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)

20.26 €

1 4 Arbeitstage 50.220

20.26 €

1 4 Arbeitstage 75.245

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Last(N) 250 D1=Außendurchmesser(Ø) 32.1 Kugel-Ø (DK)(Ø) 19
Material Grundkörper Edelstahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4021 Oberfläche Grundkörper blank
Material Komponente Edelstahl Oberfläche Komponente blank D=Durchmesser(mm) 25.4
D2(mm) M8 H1=Höhe(mm) 4.7 Anziehdreh- moment der Schrauben(Nm) 15

Technischer Support