Kugelrollen mini (K0749)

Kugelrollen mini (K0749)
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Logistik, Transporttechnik, Messtechnik

· Vielseitig einsetzbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0749.1105
K0749.1106
K0749.1108
K0749.1110
K0749.1113
K0749.1216
K0749.2205
K0749.2206
K0749.2208
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zulässige Last
(N)
D1=Außendurchmesser
(Ø)
Kugel-Ø (DK)
(Ø)
Material Grundkörper Oberfläche Grundkörper Material Komponente Form D=Durchmesser
(mm)
D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1=Höhe
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)

40.58 €

1 4 Arbeitstage 100134.8StahlverzinktStahlA13M624115

42.73 €

1 4 Arbeitstage 200176.4StahlverzinktStahlA17M626215

44.52 €

1 4 Arbeitstage 300187.9StahlverzinktStahlA18M832218

45.94 €

1 4 Arbeitstage 400239.6StahlverzinktStahlA23M840220

48.47 €

1 4 Arbeitstage 5002812.7StahlverzinktStahlA28M8483.523

57.45 €

1 4 Arbeitstage 7002415.8StahlverzinktStahlB24M632.5412

53.14 €

1 4 Arbeitstage 5084.8Edelstahl-EdelstahlB8M28.512.5

54.92 €

1 4 Arbeitstage 100136.4Edelstahl-EdelstahlB13M316.526

58.52 €

1 4 Arbeitstage 150157.9Edelstahl-EdelstahlB15M420.528

Loading...

  1. 1

Technischer Support