Gewindestifte mit Druckzapfen / K0390 / DIN 6332

Gewindestifte mit Druckzapfen / K0390 / DIN 6332
· Wird in Verbindung mit einem Druckstück K0392 zum Spannen verwendet

· Werkstoff: Stahl oder Edelstahl

· Verschiedene Gewindegrößen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0390.06X30
K0390.06X35
K0390.06X40
K0390.06X50
K0390.08X35
K0390.08X40
K0390.08X45
K0390.08X50
K0390.08X60
K0390.061X30
K0390.061X35
K0390.061X40
K0390.061X50
K0390.081X35
K0390.081X40
K0390.081X45
K0390.081X50
K0390.081X60
K0390.10X50
K0390.10X55
K0390.10X60
K0390.10X65
K0390.10X80
K0390.12X60
K0390.12X65
K0390.12X70
K0390.12X80
K0390.12X100
K0390.14X60
K0390.14X80
K0390.14X100
K0390.16X65
K0390.16X70
K0390.16X80
K0390.16X100
K0390.16X125
K0390.20X80
K0390.20X90
K0390.20X100
K0390.20X125
K0390.20X150
K0390.101X50
K0390.101X55
K0390.101X60
K0390.101X65
K0390.101X80
K0390.121X60
K0390.121X65
K0390.121X70
K0390.121X80
K0390.121X100
K0390.141X60
K0390.141X80
K0390.141X100
K0390.161X65
K0390.161X70
K0390.161X80
K0390.161X100
K0390.161X125
K0390.201X80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper D1=Gewinde D2
(mm)
D3
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
L1=Länge
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L5
(mm)

1.06 €

1 4 Arbeitstage StahlM64.54243062.52.2

1.06 €

1 4 Arbeitstage StahlM64.54293562.52.2

1.09 €

1 4 Arbeitstage StahlM64.54344062.52.2

1.10 €

1 4 Arbeitstage StahlM64.54445062.52.2

1.16 €

1 4 Arbeitstage StahlM865.427.5357.533

1.09 €

1 4 Arbeitstage StahlM865.432.5407.533

1.14 €

1 4 Arbeitstage StahlM865.437.5457.533

1.27 €

1 4 Arbeitstage StahlM865.442.5507.533

1.39 €

1 4 Arbeitstage StahlM865.452.5607.533

1.16 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlM64.54243062.52.2

1.16 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlM64.54293562.52.2

1.21 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlM64.54344062.52.2

1.31 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlM64.54445062.52.2

1.31 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlM865.427.5357.533

1.35 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlM865.432.5407.533

1.44 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlM865.437.5457.533

1.46 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlM865.442.5507.533

1.64 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlM865.452.5607.533

1.46 €

1 4 Arbeitstage StahlM1087.2415094.53.6

1.47 €

1 4 Arbeitstage StahlM1087.2465594.53.6

1.51 €

1 4 Arbeitstage StahlM1087.2516094.53.6

1.59 €

1 4 Arbeitstage StahlM1087.2566594.53.6

1.75 €

1 4 Arbeitstage StahlM1087.2718094.53.6

1.91 €

1 4 Arbeitstage StahlM1287.25060104.54.5

2.23 €

1 4 Arbeitstage StahlM1287.25565104.54.5

2.08 €

1 4 Arbeitstage StahlM1287.26070104.54.5

2.14 €

1 4 Arbeitstage StahlM1287.27080104.54.5

2.39 €

1 4 Arbeitstage StahlM1287.290100104.54.5

8.63 €

1 4 Arbeitstage StahlM1410948601255

8.63 €

1 4 Arbeitstage StahlM1410968801255

8.63 €

1 4 Arbeitstage StahlM14109881001255

3.00 €

1 4 Arbeitstage StahlM16121153651255.3

3.12 €

1 4 Arbeitstage StahlM16121158701255.3

3.42 €

1 4 Arbeitstage StahlM16121168801255.3

3.94 €

1 4 Arbeitstage StahlM161211881001255.3

4.36 €

1 4 Arbeitstage StahlM1612111131251255.3

5.44 €

1 4 Arbeitstage StahlM2015.514.46680145.55.6

6.66 €

1 4 Arbeitstage StahlM2015.514.47690145.55.6

6.79 €

1 4 Arbeitstage StahlM2015.514.486100145.55.6

6.89 €

1 4 Arbeitstage StahlM2015.514.4111125145.55.6

7.57 €

1 4 Arbeitstage StahlM2015.514.4136150145.55.6

1.90 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlM1087.2415094.53.6

1.93 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlM1087.2465594.53.6

1.96 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlM1087.2516094.53.6

2.07 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlM1087.2566594.53.6

2.25 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlM1087.2718094.53.6

2.51 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlM1287.25060104.54.5

2.52 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlM1287.25565104.54.5

2.70 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlM1287.26070104.54.5

2.78 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlM1287.27080104.54.5

3.12 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlM1287.290100104.54.5

11.19 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlM1410948601255

11.19 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlM1410968801255

11.19 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlM14109881001255

3.91 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlM16121153651255.3

4.04 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlM16121158701255.3

4.42 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlM16121168801255.3

5.14 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlM161211881001255.3

5.67 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlM1612111131251255.3

7.07 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlM2015.514.46680145.55.6

Loading...

Technischer Support