Schmiernippel / K1132 / Kegelform DIN 71412 / Form E / abgewinkelt 90° / Vierkant

Schmiernippel / K1132 / Kegelform DIN 71412 / Form E / abgewinkelt 90° / Vierkant
· Selbstdichtend durch kegeliges Gewinde

· Vielseitig einsetzbar

· Ausführung: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1132.1506100
K1132.1508100
K1132.1508125
K1132.1518
K1132.1510100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A D=Gewinde
(mm)
SW
(mm)

0.89 €

1 4 Arbeitstage 14M6x19

0.89 €

1 4 Arbeitstage 14M8x19

1.15 €

1 4 Arbeitstage 14M8x1.259

1.02 €

1 4 Arbeitstage 15R1/811

1.46 €

1 4 Arbeitstage 15M10x111

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper gehärtet und verzinkt Form E
Form-Typ abgewinkelt 90° mit Vierkant L=Länge(mm) 18 L1=Gewindelänge(mm) 5.5

Technischer Support