Schmiernippel / K1132 / Kegelform DIN 71412 / Form A / gerade

Schmiernippel / K1132 / Kegelform DIN 71412 / Form A / gerade
· Selbstdichtend durch kegeliges Gewinde

· Vielseitig einsetzbar

· Ausführung: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1132.1106100
K1132.1108100
K1132.1108125
K1132.1114
K1132.1118
K1132.1110100
K1132.1110150
K1132.2106100
K1132.2108100
K1132.2108125
K1132.2114
K1132.2118
K1132.2110100
K1132.2110150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Oberfläche Grundkörper D=Gewinde
(mm)
L=Länge
(mm)
L1=Gewindelänge
(mm)
SW
(mm)

0.31 €

1 4 Arbeitstage Stahlgehärtet und verzinktM6x1155.57

0.36 €

1 4 Arbeitstage Stahlgehärtet und verzinktM8x1155.59

0.36 €

1 4 Arbeitstage Stahlgehärtet und verzinktM8x1.25155.59

0.97 €

1 4 Arbeitstage Stahlgehärtet und verzinktR1/417.56.514

0.46 €

1 4 Arbeitstage Stahlgehärtet und verzinktR1/8155.511

0.46 €

1 4 Arbeitstage Stahlgehärtet und verzinktM10x1155.511

0.46 €

1 4 Arbeitstage Stahlgehärtet und verzinktM10x1.5155.511

2.90 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlblankM6x1155.57

3.69 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlblankM8x1155.59

3.69 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlblankM8x1.25155.59

5.70 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlblankR1/417.56.514

4.51 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlblankR1/8155.511

4.51 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlblankM10x1155.511

4.51 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlblankM10x1.5155.511

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form A Form-Typ gerade mit Sechskant

Technischer Support