• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sechskantschrauben / K0871 / Edelstahl / DIN 933,

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0871.104X10
K0871.104X12
K0871.104X16
K0871.104X18
K0871.104X20
K0871.104X25
K0871.105X10
K0871.105X12
K0871.105X16
K0871.105X18
K0871.105X20
K0871.105X25
K0871.105X30
K0871.105X35
K0871.105X40
K0871.106X10
K0871.106X12
K0871.106X16
K0871.106X18
K0871.106X20
K0871.106X25
K0871.106X30
K0871.106X35
K0871.106X40
K0871.106X45
K0871.106X50
K0871.106X55
K0871.106X60
K0871.108X16
K0871.108X18
K0871.108X20
K0871.108X25
K0871.108X30
K0871.108X35
K0871.108X40
K0871.108X45
K0871.108X50
K0871.108X60
K0871.108X70
K0871.108X80
K0871.108X90
K0871.108X100
K0871.110X16
K0871.110X18
K0871.110X20
K0871.110X25
K0871.110X30
K0871.110X35
K0871.110X40
K0871.110X45
K0871.110X50
K0871.110X60
K0871.110X70
K0871.110X80
K0871.110X90
K0871.110X100
K0871.112X20
K0871.112X25
K0871.112X30
K0871.112X35
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde (M) Länge L (mm) SW=Schlüsselweite
(mm)
E
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper K
(mm)
B=Gewindelänge
(mm)

0.20 €

1 4 Arbeitstage 41077.66A22.810

0.20 €

1 4 Arbeitstage 41277.66A22.812

0.20 €

1 4 Arbeitstage 41677.66A22.816

0.20 €

1 4 Arbeitstage 41877.66A22.818

0.20 €

1 4 Arbeitstage 42077.66A22.820

0.20 €

1 4 Arbeitstage 42577.66A22.825

0.20 €

1 4 Arbeitstage 51088.79A23.510

0.20 €

1 4 Arbeitstage 51288.79A23.512

0.20 €

1 4 Arbeitstage 51688.79A23.516

0.20 €

1 4 Arbeitstage 51888.79A23.518

0.20 €

1 4 Arbeitstage 52088.79A23.520

0.20 €

1 4 Arbeitstage 52588.79A23.525

0.20 €

1 4 Arbeitstage 53088.79A23.530

0.20 €

1 4 Arbeitstage 53588.79A23.535

0.20 €

1 4 Arbeitstage 54088.79A23.540

0.30 €

1 4 Arbeitstage 6101011.05A2410

0.30 €

1 4 Arbeitstage 6121011.05A2412

0.30 €

1 4 Arbeitstage 6161011.05A2416

0.30 €

1 4 Arbeitstage 6181011.05A2418

0.30 €

1 4 Arbeitstage 6201011.05A2420

0.30 €

1 4 Arbeitstage 6251011.05A2425

0.30 €

1 4 Arbeitstage 6301011.05A2430

0.30 €

1 4 Arbeitstage 6351011.05A2435

0.35 €

1 4 Arbeitstage 6401011.05A2440

0.35 €

1 4 Arbeitstage 6451011.05A2445

0.35 €

1 4 Arbeitstage 6501011.05A2450

0.35 €

1 4 Arbeitstage 6551011.05A2455

0.40 €

1 4 Arbeitstage 6601011.05A2460

0.30 €

1 4 Arbeitstage 8161314.38A25.316

0.30 €

1 4 Arbeitstage 8181314.38A25.318

0.40 €

1 4 Arbeitstage 8201314.38A25.320

0.47 €

1 4 Arbeitstage 8251314.38A25.325

0.48 €

1 4 Arbeitstage 8301314.38A25.330

0.55 €

1 4 Arbeitstage 8351314.38A25.335

0.68 €

1 4 Arbeitstage 8401314.38A25.340

0.75 €

1 4 Arbeitstage 8451314.38A25.345

0.81 €

1 4 Arbeitstage 8501314.38A25.350

0.84 €

1 4 Arbeitstage 8601314.38A25.360

0.92 €

1 4 Arbeitstage 8701314.38A25.370

0.98 €

1 4 Arbeitstage 8801314.38A25.380

1.04 €

1 4 Arbeitstage 8901314.38A25.390

1.09 €

1 4 Arbeitstage 81001314.38A25.3100

0.35 €

1 4 Arbeitstage 10161718.9A26.416

0.35 €

1 4 Arbeitstage 10181718.9A26.418

0.40 €

1 4 Arbeitstage 10201718.9A26.420

0.40 €

1 4 Arbeitstage 10251718.9A26.425

0.40 €

1 4 Arbeitstage 10301718.9A26.430

0.48 €

1 4 Arbeitstage 10351718.9A26.435

0.48 €

1 4 Arbeitstage 10401718.9A26.440

0.55 €

1 4 Arbeitstage 10451718.9A26.445

0.55 €

1 4 Arbeitstage 10501718.9A26.450

0.61 €

1 4 Arbeitstage 10601718.9A26.460

0.61 €

1 4 Arbeitstage 10701718.9A26.470

0.68 €

1 4 Arbeitstage 10801718.9A26.480

0.92 €

1 4 Arbeitstage 10901718.9A26.490

1.09 €

1 4 Arbeitstage 101001718.9A26.4100

0.55 €

1 4 Arbeitstage 12201921.1A27.520

0.68 €

1 4 Arbeitstage 12251921.1A27.525

0.92 €

1 4 Arbeitstage 12301921.1A27.530

0.99 €

1 4 Arbeitstage 12351921.1A27.535

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Rostfreier Stahl Oberfläche Grundkörper blank Festigkeitsklasse 70

Technischer Support