Flügelmuttern schmal / K1314 / Hygienic DESIGN

Flügelmuttern schmal / K1314 / Hygienic DESIGN
· Eignet sich speziell für den Hygienebereich

· Ideal für einfache Schraubverbindungen

· Lässt sich problemlos ohne Werkzeug öffnen und wiederverschließen

· Hochglanzpolierte Oberfläche Ra 0,8 µm, gewährleistet eine leichte Reinigung

· Werkstoff: Edelstahl 1.4404, sehr gute Korrosionsbeständigkeit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1314.04
K1314.05
K1314.06
K1314.08
K1314.10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde (M) A=Grifflänge
(mm)
B=Breite
(mm)
D2
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)
H=Höhe
(mm)

8.88 €

1 4 Arbeitstage 494.59620

9.19 €

1 4 Arbeitstage 5104.510622

10.04 €

1 4 Arbeitstage 6125.512722

10.37 €

1 4 Arbeitstage 816816925

11.04 €

1 4 Arbeitstage 102010201130

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Rostfreier Stahl Farbe Grundkörper poliert Stahlschlüssel Grundkörper 1.4404

Technischer Support