• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schrauben mit Innensechskant / K1796 / DIN EN ISO 7380-2, Form B / Innensechskant / Form B

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1796.2103X8
K1796.2103X10
K1796.2104X8
K1796.2104X10
K1796.2104X12
K1796.2104X16
K1796.2104X20
K1796.2104X25
K1796.2105X8
K1796.2105X10
K1796.2105X12
K1796.2105X16
K1796.2105X20
K1796.2105X25
K1796.2106X8
K1796.2106X10
K1796.2106X12
K1796.2106X16
K1796.2106X20
K1796.2106X25
K1796.2106X30
K1796.2106X35
K1796.2106X40
K1796.2106X45
K1796.2108X10
K1796.2108X12
K1796.2108X16
K1796.2108X20
K1796.2108X25
K1796.2304X8
K1796.2304X10
K1796.2304X12
K1796.2304X16
K1796.2304X20
K1796.2304X25
K1796.2304X30
K1796.2305X8
K1796.2305X10
K1796.2305X12
K1796.2305X16
K1796.2305X20
K1796.2305X25
K1796.2305X30
K1796.2305X35
K1796.2306X8
K1796.2306X10
K1796.2306X12
K1796.2306X16
K1796.2306X20
K1796.2306X25
K1796.2306X30
K1796.2306X35
K1796.2306X40
K1796.2308X12
K1796.2308X16
K1796.2308X20
K1796.2308X25
K1796.2308X30
K1796.2308X35
K1796.2308X40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde (M) Länge L (mm) Werkstoff D1
(mm)
Oberfläche Grundkörper Festigkeitsklasse Stahlschlüssel Grundkörper SW=Schlüsselweite
(mm)
K
(mm)
B=Gewindelänge
(mm)

0.20 €

1 4 Arbeitstage 38Rostfreier Stahl6.9blank70A221.658

0.30 €

1 4 Arbeitstage 310Rostfreier Stahl6.9blank70A221.6510

0.28 €

1 4 Arbeitstage 48Rostfreier Stahl9.4blank70A22.52.28

0.28 €

1 4 Arbeitstage 410Rostfreier Stahl9.4blank70A22.52.210

0.29 €

1 4 Arbeitstage 412Rostfreier Stahl9.4blank70A22.52.212

0.33 €

1 4 Arbeitstage 416Rostfreier Stahl9.4blank70A22.52.216

0.37 €

1 4 Arbeitstage 420Rostfreier Stahl9.4blank70A22.52.220

0.45 €

1 4 Arbeitstage 425Rostfreier Stahl9.4blank70A22.52.225

0.46 €

1 4 Arbeitstage 58Rostfreier Stahl11.8blank70A232.758

0.37 €

1 4 Arbeitstage 510Rostfreier Stahl11.8blank70A232.7510

0.40 €

1 4 Arbeitstage 512Rostfreier Stahl11.8blank70A232.7512

0.40 €

1 4 Arbeitstage 516Rostfreier Stahl11.8blank70A232.7516

0.51 €

1 4 Arbeitstage 520Rostfreier Stahl11.8blank70A232.7520

0.62 €

1 4 Arbeitstage 525Rostfreier Stahl11.8blank70A232.7525

0.31 €

1 4 Arbeitstage 68Rostfreier Stahl13.6blank70A243.38

0.40 €

1 4 Arbeitstage 610Rostfreier Stahl13.6blank70A243.310

0.47 €

1 4 Arbeitstage 612Rostfreier Stahl13.6blank70A243.312

0.51 €

1 4 Arbeitstage 616Rostfreier Stahl13.6blank70A243.316

0.62 €

1 4 Arbeitstage 620Rostfreier Stahl13.6blank70A243.320

0.72 €

1 4 Arbeitstage 625Rostfreier Stahl13.6blank70A243.325

0.84 €

1 4 Arbeitstage 630Rostfreier Stahl13.6blank70A243.330

0.92 €

1 4 Arbeitstage 635Rostfreier Stahl13.6blank70A243.335

1.01 €

1 4 Arbeitstage 640Rostfreier Stahl13.6blank70A243.340

1.15 €

1 4 Arbeitstage 645Rostfreier Stahl13.6blank70A243.345

0.69 €

1 4 Arbeitstage 810Rostfreier Stahl17.8blank70A254.410

0.60 €

1 4 Arbeitstage 812Rostfreier Stahl17.8blank70A254.412

0.62 €

1 4 Arbeitstage 816Rostfreier Stahl17.8blank70A254.416

0.71 €

1 4 Arbeitstage 820Rostfreier Stahl17.8blank70A254.420

0.83 €

1 4 Arbeitstage 825Rostfreier Stahl17.8blank70A254.425

0.36 €

1 4 Arbeitstage 48Stahl9.4blank10.9-2.52.28

0.38 €

1 4 Arbeitstage 410Stahl9.4blank10.9-2.52.210

0.38 €

1 4 Arbeitstage 412Stahl9.4blank10.9-2.52.212

0.38 €

1 4 Arbeitstage 416Stahl9.4blank10.9-2.52.216

0.43 €

1 4 Arbeitstage 420Stahl9.4blank10.9-2.52.220

0.46 €

1 4 Arbeitstage 425Stahl9.4blank10.9-2.52.225

0.51 €

1 4 Arbeitstage 430Stahl9.4blank10.9-2.52.230

0.46 €

1 4 Arbeitstage 58Stahl11.8blank10.9-32.758

0.44 €

1 4 Arbeitstage 510Stahl11.8blank10.9-32.7510

0.44 €

1 4 Arbeitstage 512Stahl11.8blank10.9-32.7512

0.45 €

1 4 Arbeitstage 516Stahl11.8blank10.9-32.7516

0.47 €

1 4 Arbeitstage 520Stahl11.8blank10.9-32.7520

0.49 €

1 4 Arbeitstage 525Stahl11.8blank10.9-32.7525

0.62 €

1 4 Arbeitstage 530Stahl11.8blank10.9-32.7530

0.75 €

1 4 Arbeitstage 535Stahl11.8blank10.9-32.7535

0.48 €

1 4 Arbeitstage 68Stahl13.6blank10.9-43.38

0.47 €

1 4 Arbeitstage 610Stahl13.6blank10.9-43.310

0.49 €

1 4 Arbeitstage 612Stahl13.6blank10.9-43.312

0.49 €

1 4 Arbeitstage 616Stahl13.6blank10.9-43.316

0.62 €

1 4 Arbeitstage 620Stahl13.6blank10.9-43.320

0.67 €

1 4 Arbeitstage 625Stahl13.6blank10.9-43.325

0.72 €

1 4 Arbeitstage 630Stahl13.6blank10.9-43.330

0.81 €

1 4 Arbeitstage 635Stahl13.6blank10.9-43.335

0.97 €

1 4 Arbeitstage 640Stahl13.6blank10.9-43.340

0.44 €

1 4 Arbeitstage 812Stahl17.8blank10.9-54.412

0.49 €

1 4 Arbeitstage 816Stahl17.8blank10.9-54.416

0.51 €

1 4 Arbeitstage 820Stahl17.8blank10.9-54.420

0.60 €

1 4 Arbeitstage 825Stahl17.8blank10.9-54.425

0.66 €

1 4 Arbeitstage 830Stahl17.8blank10.9-54.430

0.72 €

1 4 Arbeitstage 835Stahl17.8blank10.9-54.435

0.93 €

1 4 Arbeitstage 840Stahl17.8blank10.9-54.440

Loading...

Grundlegende Informationen

Form B Form-Typ mit Innensechskant und Bund

Technischer Support