Abdeckungen Aluminium für Bohrungen und Schraubenköpfe mit Innensechskant (K1798)

Abdeckungen Aluminium für Bohrungen und Schraubenköpfe mit Innensechskant (K1798)
· Zerstörungsfreies wiederverwendbares System

· Verhindert das Festsetzen und Ansammeln von Spänen und Kühlschmierstoff in Schraubenköpfen und Senkungen

· Einfache und schnelle Montage und Demontage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1798.02108
K1798.02310
K1798.02914
K1798.03717
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Durchmesser
(mm)
D1
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
Passend für Bohrung / Innensechskant
(mm)

9.41 €

1 4 Arbeitstage 217.96.518

9.41 €

1 4 Arbeitstage 239.98.3110

12.09 €

1 4 Arbeitstage 2913.991.214

14.09 €

1 4 Arbeitstage 3716.910.61.517

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Oberfläche Grundkörper eloxiert Farbe Grundkörper schwarz
Material Komponente Nitrilkautschuk

Technischer Support