Flügelmuttern für Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe Freudenberg Process Seals (K1312)

Flügelmuttern für Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe Freudenberg Process Seals (K1312)
· Eignet sich speziell für den Hygienebereich

· Ideal für einfache Schraubverbindungen

· Hochglanzpolierte Oberfläche Ra 0,8 µm, gewährleistet eine leichte Reinigung

· Totraumfreie Abdichtung der Schraubstelle

· Werkstoff: Edelstahl 1.4404, sehr gute Korrosionsbeständigkeit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1312.2004
K1312.2105
K1312.2506
K1312.3308
K1312.4010
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde (M) A=Grifflänge
(mm)
B=Breite
(mm)
D2
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)
H1
(mm)
R
(mm)
H=Höhe
(mm)

12.17 €

1 4 Arbeitstage 420410.865.30.4519

12.80 €

1 4 Arbeitstage 521511.8660.521

14.28 €

1 4 Arbeitstage 625614.2770.5525

19.16 €

1 4 Arbeitstage 83381898.40.733

30.34 €

1 4 Arbeitstage 10401022.311100.840

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Rostfreier Stahl Farbe Grundkörper poliert Stahlschlüssel Grundkörper 1.4404

Technischer Support