• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rändelmuttern Kunststoff, antistatisch (K1472)

Rändelmuttern Kunststoff, antistatisch (K1472)
· Zum Schutz von empfindlichen, elektrischen bzw. elektronischen Bauteilen, Komponenten und Geräte

· Anwendungsgebiete: Elektromontage, Gerätebau nach ATEX-Richtlinien

· Aus einem speziellen elektrisch ableitfähigen Kunststoff gefertigt

· ESD Bedienteile wurden speziell entwickelt für den Einsatz in ESD Schutzzonen

· Die Rändelmuttern lassen sich ohne Werkzeug anziehen und lösen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1472.11180424
K1472.11200524
K1472.11250624
K1472.11320824
K1472.11401024
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde (M) D1=Außendurchmesser
(mm)
D3
(mm)
H=Höhe
(mm)
K
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)

3.43 €

1 4 Arbeitstage 4181113810

3.71 €

1 4 Arbeitstage 52013.615910

4.06 €

1 4 Arbeitstage 62514171010

4.65 €

1 4 Arbeitstage 83218221314

5.06 €

1 4 Arbeitstage 104019251414

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Stahl Oberfläche Komponente blau-passiviert
Farbe Grundkörper graphitschwarz RAL 9011

Technischer Support