• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kugelkopfschrauben / K1329 / Hygienic DESIGN

Kugelkopfschrauben / K1329 / Hygienic DESIGN
· Eignet sich speziell für den Hygienebereich

· Hochglanzpolierte Oberfläche Ra 0,8 µm, gewährleistet eine leichte Reinigung

· Zusätzliche Abdichtung in Kombination mit der Scheibe (K1326)

· Werkstoff: Edelstahl 1.4404, sehr gute Korrosionsbeständigkeit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1329.03X4
K1329.03X5
K1329.03X6
K1329.03X8
K1329.03X10
K1329.03X12
K1329.03X16
K1329.03X20
K1329.03X25
K1329.03X30
K1329.04X5
K1329.04X6
K1329.04X8
K1329.04X10
K1329.04X12
K1329.04X16
K1329.04X20
K1329.04X25
K1329.04X30
K1329.05X6
K1329.05X8
K1329.05X10
K1329.05X12
K1329.05X16
K1329.05X20
K1329.05X25
K1329.05X30
K1329.06X8
K1329.06X10
K1329.06X12
K1329.06X16
K1329.06X20
K1329.06X25
K1329.06X30
K1329.08X10
K1329.08X12
K1329.08X16
K1329.08X20
K1329.08X25
K1329.08X30
K1329.08X35
K1329.08X40
K1329.10X12
K1329.10X16
K1329.10X20
K1329.10X25
K1329.10X30
K1329.10X35
K1329.10X37
K1329.10X40
K1329.12X16
K1329.12X20
K1329.12X25
K1329.12X30
K1329.12X35
K1329.12X40
K1329.12X50
K1329.16X20
K1329.16X25
K1329.16X30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde (M) D1
(mm)
T
(mm)
L=Länge
(mm)
R1
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
K
(mm)

5.23 €

1 4 Arbeitstage 380.645.252

5.23 €

1 4 Arbeitstage 380.655.252

5.32 €

1 4 Arbeitstage 380.665.252

5.37 €

1 4 Arbeitstage 380.685.252

5.47 €

1 4 Arbeitstage 380.6105.252

6.05 €

1 4 Arbeitstage 380.6125.252

6.27 €

1 4 Arbeitstage 380.6165.252

6.53 €

1 4 Arbeitstage 380.6205.252

6.77 €

1 4 Arbeitstage 380.6255.252

7.08 €

1 4 Arbeitstage 380.6305.252

5.45 €

1 4 Arbeitstage 411156.763

5.45 €

1 4 Arbeitstage 411166.763

5.55 €

1 4 Arbeitstage 411186.763

5.60 €

1 4 Arbeitstage 4111106.763

5.62 €

1 4 Arbeitstage 4111126.763

6.88 €

1 4 Arbeitstage 4111166.763

7.11 €

1 4 Arbeitstage 4111206.763

7.42 €

1 4 Arbeitstage 4111256.763

7.74 €

1 4 Arbeitstage 4111306.763

5.75 €

1 4 Arbeitstage 514168.684

5.95 €

1 4 Arbeitstage 514188.684

6.04 €

1 4 Arbeitstage 5141108.684

6.19 €

1 4 Arbeitstage 5141128.684

6.30 €

1 4 Arbeitstage 5141168.684

7.82 €

1 4 Arbeitstage 5141208.684

8.14 €

1 4 Arbeitstage 5141258.684

8.51 €

1 4 Arbeitstage 5141308.684

6.21 €

1 4 Arbeitstage 6171.5810105

6.38 €

1 4 Arbeitstage 6171.51010105

6.56 €

1 4 Arbeitstage 6171.51210105

6.79 €

1 4 Arbeitstage 6171.51610105

6.97 €

1 4 Arbeitstage 6171.52010105

9.23 €

1 4 Arbeitstage 6171.52510105

9.63 €

1 4 Arbeitstage 6171.53010105

6.44 €

1 4 Arbeitstage 8201.51013135

6.62 €

1 4 Arbeitstage 8201.51213135

6.95 €

1 4 Arbeitstage 8201.51613135

7.18 €

1 4 Arbeitstage 8201.52013135

7.27 €

1 4 Arbeitstage 8201.52513135

10.52 €

1 4 Arbeitstage 8201.53013135

10.96 €

1 4 Arbeitstage 8201.53513135

11.44 €

1 4 Arbeitstage 8201.54013135

8.48 €

1 4 Arbeitstage 10221.51213.5156

8.71 €

1 4 Arbeitstage 10221.51613.5156

8.98 €

1 4 Arbeitstage 10221.52013.5156

9.19 €

1 4 Arbeitstage 10221.52513.5156

9.38 €

1 4 Arbeitstage 10221.53013.5156

10.64 €

1 4 Arbeitstage 10221.53513.5156

10.80 €

1 4 Arbeitstage 10221.53713.5156

11.34 €

1 4 Arbeitstage 10221.54013.5156

10.10 €

1 4 Arbeitstage 12271.51616.3197.5

10.42 €

1 4 Arbeitstage 12271.52016.3197.5

10.96 €

1 4 Arbeitstage 12271.52516.3197.5

11.42 €

1 4 Arbeitstage 12271.53016.3197.5

11.88 €

1 4 Arbeitstage 12271.53516.3197.5

13.62 €

1 4 Arbeitstage 12271.54016.3197.5

13.77 €

1 4 Arbeitstage 12271.55016.3197.5

13.29 €

1 4 Arbeitstage 16361.52023249

14.03 €

1 4 Arbeitstage 16361.52523249

14.74 €

1 4 Arbeitstage 16361.53023249

Loading...

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Oberfläche Grundkörper poliert Stahlschlüssel Grundkörper 1.4404

Technischer Support