Winkelgelenke / K0734 / DIN 71802 / Form CS

Winkelgelenke / K0734 / DIN 71802 / Form CS
· Ermöglichen Übertragung und Umlenkung von Kräften

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Fahrzeugbau, Transporttechnik

· Stahl oder Edelstahl

· Ausführung: Rechts- oder Linksgewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0734.080351
K0734.08051
K0734.08052
K0734.080511
K0734.080521
K0734.10061
K0734.10062
K0734.100611
K0734.100621
K0734.13081
K0734.13082
K0734.130811
K0734.130821
K0734.16101
K0734.16102
K0734.161011
K0734.16121
K0734.161021
K0734.16122
K0734.161211
K0734.161221
K0734.19141
K0734.19161
K0734.191411
K0734.191611
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Grundkörper Stahlschlüssel Grundkörper Oberfläche Grundkörper Ausführung 2 A
(mm)
D1
(mm)
D2=Gewinde D3
(mm)
D4
(mm)
E
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW
(mm)

2.99 €

1 4 Arbeitstage Stahl-verzinkt und passiviertRechtsgewinde188M3,58M4810.297

1.79 €

1 4 Arbeitstage Stahl-verzinkt und passiviertRechtsgewinde228M58M510.210.297

12.55 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl1.4305blankRechtsgewinde228M58M510.210.297

2.09 €

1 4 Arbeitstage Stahl-verzinkt und passiviertLinksgewinde228M58M510.210.297

12.93 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl1.4305blankLinksgewinde228M58M510.210.297

2.01 €

1 4 Arbeitstage Stahl-verzinkt und passiviertRechtsgewinde2510M610M611.512.5118

14.06 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl1.4305blankRechtsgewinde2510M610M611.512.5118

2.35 €

1 4 Arbeitstage Stahl-verzinkt und passiviertLinksgewinde2510M610M611.512.5118

14.77 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl1.4305blankLinksgewinde2510M610M611.512.5118

2.66 €

1 4 Arbeitstage Stahl-verzinkt und passiviertRechtsgewinde3013M813M81416.51311

14.87 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl1.4305blankRechtsgewinde3013M813M81416.51311

3.06 €

1 4 Arbeitstage Stahl-verzinkt und passiviertLinksgewinde3013M813M81416.51311

15.63 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl1.4305blankLinksgewinde3013M813M81416.51311

3.90 €

1 4 Arbeitstage Stahl-verzinkt und passiviertRechtsgewinde3516M1016M1015.5201613

26.66 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl1.4305blankRechtsgewinde3516M1016M1015.5201613

4.90 €

1 4 Arbeitstage Stahl-verzinkt und passiviertLinksgewinde3516M1016M1015.5201613

4.51 €

1 4 Arbeitstage Stahl-verzinkt und passiviertRechtsgewinde3516M1216M1215.5201613

27.99 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl1.4305blankLinksgewinde3516M1016M1015.5201613

28.27 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl1.4305blankRechtsgewinde3516M1216M1215.5201613

5.30 €

1 4 Arbeitstage Stahl-verzinkt und passiviertLinksgewinde3516M1216M1215.5201613

29.68 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl1.4305blankLinksgewinde3516M1216M1215.5201613

8.66 €

1 4 Arbeitstage Stahl-verzinkt und passiviertRechtsgewinde4519M14x1,522M14x1.521.5282016

11.42 €

1 4 Arbeitstage Stahl-verzinkt und passiviertRechtsgewinde4519M1622M1621.5282016

10.49 €

1 4 Arbeitstage Stahl-verzinkt und passiviertLinksgewinde4519M14x1,522M14x1.521.5282016

12.51 €

1 4 Arbeitstage Stahl-verzinkt und passiviertLinksgewinde4519M1622M1621.5282016

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form CS Form-Typ mit Sicherungsbügel

Technischer Support