• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schrauben mit Innensechskant / K1796 / DIN EN ISO 7380-1, Form A / Innensechskant / Form A

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1796.1103X8
K1796.1103X10
K1796.1103X12
K1796.1103X16
K1796.1103X20
K1796.1104X8
K1796.1104X10
K1796.1104X12
K1796.1104X16
K1796.1104X20
K1796.1104X25
K1796.1104X30
K1796.1105X8
K1796.1105X10
K1796.1105X12
K1796.1105X16
K1796.1105X20
K1796.1105X25
K1796.1105X30
K1796.1105X40
K1796.1105X45
K1796.1106X8
K1796.1106X10
K1796.1106X12
K1796.1106X16
K1796.1106X20
K1796.1106X25
K1796.1106X30
K1796.1106X35
K1796.1106X40
K1796.1106X45
K1796.1106X50
K1796.1106X60
K1796.1108X10
K1796.1108X12
K1796.1108X16
K1796.1108X20
K1796.1108X25
K1796.1108X30
K1796.1108X35
K1796.1108X40
K1796.1108X45
K1796.1108X50
K1796.1108X60
K1796.1110X16
K1796.1110X20
K1796.1110X25
K1796.1110X30
K1796.1110X40
K1796.1110X50
K1796.1303X8
K1796.1303X10
K1796.1303X12
K1796.1303X16
K1796.1303X20
K1796.1304X8
K1796.1304X10
K1796.1304X12
K1796.1304X16
K1796.1304X20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde (M) Länge L (mm) Werkstoff DK
(mm)
Oberfläche Grundkörper Festigkeitsklasse Stahlschlüssel Grundkörper SW=Schlüsselweite
(mm)
K
(mm)
B=Gewindelänge
(mm)

0.13 €

1 4 Arbeitstage 38Rostfreier Stahl5.7blank70A221.658

0.13 €

1 4 Arbeitstage 310Rostfreier Stahl5.7blank70A221.6510

0.13 €

1 4 Arbeitstage 312Rostfreier Stahl5.7blank70A221.6512

0.15 €

1 4 Arbeitstage 316Rostfreier Stahl5.7blank70A221.6516

0.21 €

1 4 Arbeitstage 320Rostfreier Stahl5.7blank70A221.6520

0.16 €

1 4 Arbeitstage 48Rostfreier Stahl7.6blank70A22.52.28

0.20 €

1 4 Arbeitstage 410Rostfreier Stahl7.6blank70A22.52.210

0.22 €

1 4 Arbeitstage 412Rostfreier Stahl7.6blank70A22.52.212

0.29 €

1 4 Arbeitstage 416Rostfreier Stahl7.6blank70A22.52.216

0.33 €

1 4 Arbeitstage 420Rostfreier Stahl7.6blank70A22.52.220

0.38 €

1 4 Arbeitstage 425Rostfreier Stahl7.6blank70A22.52.225

0.45 €

1 4 Arbeitstage 430Rostfreier Stahl7.6blank70A22.52.230

0.32 €

1 4 Arbeitstage 58Rostfreier Stahl9.5blank70A232.758

0.33 €

1 4 Arbeitstage 510Rostfreier Stahl9.5blank70A232.7510

0.35 €

1 4 Arbeitstage 512Rostfreier Stahl9.5blank70A232.7512

0.37 €

1 4 Arbeitstage 516Rostfreier Stahl9.5blank70A232.7516

0.44 €

1 4 Arbeitstage 520Rostfreier Stahl9.5blank70A232.7520

0.49 €

1 4 Arbeitstage 525Rostfreier Stahl9.5blank70A232.7525

0.60 €

1 4 Arbeitstage 530Rostfreier Stahl9.5blank70A232.7530

0.75 €

1 4 Arbeitstage 540Rostfreier Stahl9.5blank70A232.7540

0.89 €

1 4 Arbeitstage 545Rostfreier Stahl9.5blank70A232.7545

0.43 €

1 4 Arbeitstage 68Rostfreier Stahl10.5blank70A243.38

0.37 €

1 4 Arbeitstage 610Rostfreier Stahl10.5blank70A243.310

0.39 €

1 4 Arbeitstage 612Rostfreier Stahl10.5blank70A243.312

0.40 €

1 4 Arbeitstage 616Rostfreier Stahl10.5blank70A243.316

0.47 €

1 4 Arbeitstage 620Rostfreier Stahl10.5blank70A243.320

0.56 €

1 4 Arbeitstage 625Rostfreier Stahl10.5blank70A243.325

0.64 €

1 4 Arbeitstage 630Rostfreier Stahl10.5blank70A243.330

0.77 €

1 4 Arbeitstage 635Rostfreier Stahl10.5blank70A243.335

0.83 €

1 4 Arbeitstage 640Rostfreier Stahl10.5blank70A243.340

0.94 €

1 4 Arbeitstage 645Rostfreier Stahl10.5blank70A243.345

0.98 €

1 4 Arbeitstage 650Rostfreier Stahl10.5blank70A243.350

1.15 €

1 4 Arbeitstage 660Rostfreier Stahl10.5blank70A243.360

0.48 €

1 4 Arbeitstage 810Rostfreier Stahl14blank70A254.410

0.45 €

1 4 Arbeitstage 812Rostfreier Stahl14blank70A254.412

0.45 €

1 4 Arbeitstage 816Rostfreier Stahl14blank70A254.416

0.56 €

1 4 Arbeitstage 820Rostfreier Stahl14blank70A254.420

0.66 €

1 4 Arbeitstage 825Rostfreier Stahl14blank70A254.425

0.78 €

1 4 Arbeitstage 830Rostfreier Stahl14blank70A254.430

0.89 €

1 4 Arbeitstage 835Rostfreier Stahl14blank70A254.435

0.99 €

1 4 Arbeitstage 840Rostfreier Stahl14blank70A254.440

1.13 €

1 4 Arbeitstage 845Rostfreier Stahl14blank70A254.445

1.27 €

1 4 Arbeitstage 850Rostfreier Stahl14blank70A254.450

1.43 €

1 4 Arbeitstage 860Rostfreier Stahl14blank70A254.460

1.08 €

1 4 Arbeitstage 1016Rostfreier Stahl17.5blank70A265.516

1.02 €

1 4 Arbeitstage 1020Rostfreier Stahl17.5blank70A265.520

1.15 €

1 4 Arbeitstage 1025Rostfreier Stahl17.5blank70A265.525

1.20 €

1 4 Arbeitstage 1030Rostfreier Stahl17.5blank70A265.530

1.63 €

1 4 Arbeitstage 1040Rostfreier Stahl17.5blank70A265.540

1.94 €

1 4 Arbeitstage 1050Rostfreier Stahl17.5blank70A265.550

0.36 €

1 4 Arbeitstage 38Stahl5.7blank10.9-21.658

0.36 €

1 4 Arbeitstage 310Stahl5.7blank10.9-21.6510

0.38 €

1 4 Arbeitstage 312Stahl5.7blank10.9-21.6512

0.38 €

1 4 Arbeitstage 316Stahl5.7blank10.9-21.6516

0.40 €

1 4 Arbeitstage 320Stahl5.7blank10.9-21.6520

0.23 €

1 4 Arbeitstage 48Stahl7.6blank10.9-2.52.28

0.29 €

1 4 Arbeitstage 410Stahl7.6blank10.9-2.52.210

0.31 €

1 4 Arbeitstage 412Stahl7.6blank10.9-2.52.212

0.35 €

1 4 Arbeitstage 416Stahl7.6blank10.9-2.52.216

0.35 €

1 4 Arbeitstage 420Stahl7.6blank10.9-2.52.220

Loading...

Grundlegende Informationen

Form A Form-Typ mit Innensechskant

Technischer Support