• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Stellfüße / K0739 / Stahl, Edelstahl / Form A

Stellfüße / K0739 / Stahl, Edelstahl / Form A
· Komponente für den Zusammenbau eines Stellfußes

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage

· Gummiauflage wirkt körperschalldämmend

· Passende Mutter inklusive

· Werkstoff: Fußteller, Gewindespindel aus Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0739.1105010X50
K0739.1105010X100
K0739.1105012X50
K0739.1105012X100
K0739.1105012X150
K0739.1106010X50
K0739.1106010X100
K0739.1106012X50
K0739.1106012X100
K0739.1106012X150
K0739.1108010X50
K0739.1108010X100
K0739.1108012X50
K0739.1108012X100
K0739.1108012X150
K0739.1108014X50
K0739.1108014X100
K0739.1108014X150
K0739.1108016X100
K0739.1108016X150
K0739.1108020X75
K0739.1108020X100
K0739.1108020X150
K0739.1108020X200
K0739.1110020X75
K0739.1110020X100
K0739.1110020X150
K0739.1110020X200
K0739.1110020X250
K0739.1110024X100
K0739.1110024X150
K0739.1110024X200
K0739.1110024X250
K0739.1112020X100
K0739.1112020X150
K0739.1112020X200
K0739.1112024X100
K0739.1112024X150
K0739.1112024X200
K0739.1112030X100
K0739.1112030X150
K0739.1112030X200
K0739.1205010X50
K0739.1205010X100
K0739.1205012X50
K0739.1205012X100
K0739.1205012X150
K0739.1206010X50
K0739.1206010X100
K0739.1206012X50
K0739.1206012X100
K0739.1206012X150
K0739.1208010X50
K0739.1208010X75
K0739.1208010X100
K0739.1208010X125
K0739.1208012X50
K0739.1208012X75
K0739.1208012X100
K0739.1208012X125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Tellerdurchmesser
(mm)
Belastbarkeit max.
(kN)
L=Gewindelänge
(mm)
D1=Gewinde (M)
(mm)
Material Grundkörper H=Höhe
(mm)
H1=Gesamthöhe
(mm)
H2
(mm)
SW
(mm)

8.26 €

1 4 Arbeitstage 5045010Stahl19792914

8.84 €

1 4 Arbeitstage 50410010Stahl191292914

8.26 €

1 4 Arbeitstage 5045012Stahl19792914

8.84 €

1 4 Arbeitstage 50410012Stahl191292914

9.56 €

1 4 Arbeitstage 50415012Stahl191792914

9.58 €

1 4 Arbeitstage 6075010Stahl22823214

10.56 €

1 4 Arbeitstage 60710010Stahl221323214

9.58 €

1 4 Arbeitstage 6075012Stahl22823214

10.56 €

1 4 Arbeitstage 60710012Stahl221323214

11.21 €

1 4 Arbeitstage 60715012Stahl221823214

10.90 €

1 4 Arbeitstage 80105010Stahl25853514

11.42 €

1 4 Arbeitstage 801010010Stahl251353514

10.95 €

1 4 Arbeitstage 80105012Stahl25853514

11.48 €

1 4 Arbeitstage 801010012Stahl251353514

13.05 €

1 4 Arbeitstage 801015012Stahl251853514

11.27 €

1 4 Arbeitstage 80105014Stahl25853514

11.81 €

1 4 Arbeitstage 801010014Stahl251353514

13.09 €

1 4 Arbeitstage 801015014Stahl251853514

13.02 €

1 4 Arbeitstage 801010016Stahl251353516

14.43 €

1 4 Arbeitstage 801015016Stahl251853516

13.55 €

1 4 Arbeitstage 80107520Stahl251113620

13.80 €

1 4 Arbeitstage 801010020Stahl251363620

15.48 €

1 4 Arbeitstage 801015020Stahl251863620

17.45 €

1 4 Arbeitstage 801020020Stahl252363620

15.77 €

1 4 Arbeitstage 100157520Stahl28113.538.520

16.04 €

1 4 Arbeitstage 1001510020Stahl28138.538.520

17.73 €

1 4 Arbeitstage 1001515020Stahl28188.538.520

19.46 €

1 4 Arbeitstage 1001520020Stahl28238.538.520

21.47 €

1 4 Arbeitstage 1001525020Stahl28288.538.520

19.49 €

1 4 Arbeitstage 1001510024Stahl28138.538.524

21.33 €

1 4 Arbeitstage 1001515024Stahl28188.538.524

23.24 €

1 4 Arbeitstage 1001520024Stahl28238.538.524

25.32 €

1 4 Arbeitstage 1001525024Stahl28288.538.524

22.59 €

1 4 Arbeitstage 1203010020Stahl32142.542.520

23.67 €

1 4 Arbeitstage 1203015020Stahl32192.542.520

25.15 €

1 4 Arbeitstage 1203020020Stahl32242.542.520

24.48 €

1 4 Arbeitstage 1203010024Stahl32142.542.524

26.45 €

1 4 Arbeitstage 1203015024Stahl32192.542.524

28.57 €

1 4 Arbeitstage 1203020024Stahl32242.542.524

27.96 €

1 4 Arbeitstage 1203010030Stahl32143.543.530

29.14 €

1 4 Arbeitstage 1203015030Stahl32193.543.530

33.18 €

1 4 Arbeitstage 1203020030Stahl32243.543.530

9.52 €

1 4 Arbeitstage 5045010Edelstahl19792914

10.73 €

1 4 Arbeitstage 50410010Edelstahl191292914

9.52 €

1 4 Arbeitstage 5045012Edelstahl19792914

10.73 €

1 4 Arbeitstage 50410012Edelstahl191292914

12.17 €

1 4 Arbeitstage 50415012Edelstahl191792914

13.08 €

1 4 Arbeitstage 6075010Edelstahl22823214

14.31 €

1 4 Arbeitstage 60710010Edelstahl221323214

13.08 €

1 4 Arbeitstage 6075012Edelstahl22823214

14.31 €

1 4 Arbeitstage 60710012Edelstahl221323214

15.59 €

1 4 Arbeitstage 60715012Edelstahl221823214

15.54 €

1 4 Arbeitstage 80105010Edelstahl25853514

16.13 €

1 4 Arbeitstage 80107510Edelstahl251103514

16.73 €

1 4 Arbeitstage 801010010Edelstahl251353514

17.33 €

1 4 Arbeitstage 801012510Edelstahl251603514

15.62 €

1 4 Arbeitstage 80105012Edelstahl25853514

16.22 €

1 4 Arbeitstage 80107512Edelstahl251103514

16.79 €

1 4 Arbeitstage 801010012Edelstahl251353514

17.41 €

1 4 Arbeitstage 801012512Edelstahl251603514

Loading...

Grundlegende Informationen

Material Komponente Gummi Form A

Technischer Support