• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gummipuffer / K1318 / Edelstahl / Typ D / Außengewinde

Gummipuffer / K1318 / Edelstahl / Typ D / Außengewinde
· Elastisches Dämpfungselement zur Verminderung von Vibrationen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Aggregatebau, Transporttechnik, Agrartechnik

· Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1318.00800855
K1318.01001055
K1318.01001555
K1318.01500855
K1318.01501055
K1318.02000855
K1318.02001055
K1318.02001555
K1318.02002055
K1318.02500855
K1318.02501055
K1318.02501555
K1318.02502055
K1318.02502555
K1318.03001555
K1318.03002055
K1318.03003055
K1318.03004055
K1318.04001555
K1318.04002055
K1318.04003055
K1318.05002055
K1318.05003055
K1318.05004055
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Belastbarkeit max.
(N)
[H] Höhe
(mm)
Gewinde (M) Federkonstante
(N/mm)
D=Außendurchmesser
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)

3.04 €

1 4 Arbeitstage 408M34086

3.04 €

1 4 Arbeitstage 3510M4351010

3.04 €

1 4 Arbeitstage 4015M4261010

3.04 €

1 4 Arbeitstage 1878M41871510

3.21 €

1 4 Arbeitstage 10010M41001510

3.58 €

1 4 Arbeitstage 2508M62502018

3.74 €

1 4 Arbeitstage 24010M62402018

4.13 €

1 4 Arbeitstage 22015M61102018

4.30 €

1 4 Arbeitstage 22520M6752018

3.74 €

1 4 Arbeitstage 8508M68502518

3.74 €

1 4 Arbeitstage 40010M64002518

3.90 €

1 4 Arbeitstage 42015M62102518

4.22 €

1 4 Arbeitstage 42020M61402518

4.83 €

1 4 Arbeitstage 35025M61002518

5.70 €

1 4 Arbeitstage 54015M82703023

5.93 €

1 4 Arbeitstage 71420M82383023

7.27 €

1 4 Arbeitstage 50830M81273023

8.45 €

1 4 Arbeitstage 52840M8883023

7.43 €

1 4 Arbeitstage 142015M87104023

8.43 €

1 4 Arbeitstage 109520M83654023

8.97 €

1 4 Arbeitstage 82030M82054023

10.65 €

1 4 Arbeitstage 193820M106465028

13.54 €

1 4 Arbeitstage 141630M103545028

16.57 €

1 4 Arbeitstage 138040M102305028

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Härte(Shore A) 55 Material Grundkörper Edelstahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4401
Material Komponente Elastomer Naturkautschuk Farbe Komponente grau

Technischer Support