• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gummipuffer / K0574 / parabelförmig / Außengewinde

Gummipuffer / K0574 / parabelförmig / Außengewinde
· Elastisches Dämpfungselement zur Verminderung von Vibrationen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Aggregatebau, Transporttechnik, Agrartechnik

· Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0574.02002455
K0574.03003655
K0574.03504055
K0574.05005855
K0574.05006755
K0574.07508955
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Belastbarkeit max.
(N)
[H] Höhe
(mm)
Gewinde (M) Federkonstante
(N/mm)
D=Außendurchmesser
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)

1.08 €

1 4 Arbeitstage 50024M6142018

2.04 €

1 4 Arbeitstage 75036M8153020

2.52 €

1 4 Arbeitstage 175040M8163523

3.44 €

1 4 Arbeitstage 300058M10305028

5.65 €

1 4 Arbeitstage 320067M8305038

4.95 €

1 4 Arbeitstage 800089M12507537

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Härte(Shore A) 55 Material Grundkörper Stahl Material Komponente Elastomer Naturkautschuk
Farbe Komponente schwarz

Technischer Support